STTB 2,5/2P-PE - Koruma iletkenli çift katlı klemens
3040067

Koruma iletkenli çift katlı klemens, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 22 A, bağlantı yöntemi: Yaylı / geçme bağlantı, 1. ve 2. kat sol bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/15, NS 35/7,5, renk: yeşil-sarı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Bu karışık sürümleri çift seviyesi avantajlarını birleştiren besleme yoluyla terminal blokları ve aynı şekil zemin terminal blokları
Üst düzey bir besleme-through seviyesi olarak dizayn edilirken PE / L ve PE / N tipleri, alt düzeyde DIN ray ile toprak iletken temas özelliği
Demiryolu uygulamaları için test edildi
Iki düzeyde potansiyel routing