SPDB 2,5/14
-
Konnektörler
3040533
Konnektörler, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 14, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,08 mm2- 4 mm2, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Terminal fişi |
| Kutup sayısı | 14 |
| Pin aralığı | 5,2 mm |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
| Nominal kesit | 2,5 mm² |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm ... 10 mm |
| İç silindirik gösterge | A3 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 61984 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Kesit AWG | 28 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 28 ... 14 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² |
| Nominal akım | 24 A |
| Maksimum yük akımı | 24 A (4 mm² iletken kesit alanı) |
| Nominal gerilim | 500 V |
| Nominal kesit alanı | 2,5 mm² |
| Genişlik | 72,8 mm |
| Yükseklik | 39 mm |
| Uzunluk | 32,7 mm |
| Pin aralığı | 5,2 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
| Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
| Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 61984 |
| Ürün numarası | 3040533 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BE2 |
| Ürün Kodu | BE2144 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918833213 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 71,51 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 71,51 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
FBS 3-5 - Geçmeli köprü 3030174
-
FBS 4-5 - Geçmeli köprü 3030187
-
FBS 5-5 - Geçmeli köprü 3030190
-
FBS 10-5 - Geçmeli köprü 3030213
-
FBS 20-5 - Geçmeli köprü 3030226
-
FBS 50-5 - Geçmeli köprü 3038930
-
FBS 2-5 BU - Geçmeli köprü 3036877
-
FBS 3-5 BU - Geçmeli köprü 3036880
-
FBS 4-5 BU - Geçmeli köprü 3036893
-
FBS 5-5 BU - Geçmeli köprü 3036903
-
FBS 10-5 BU - Geçmeli köprü 3036916
-
FBS 20-5 BU - Geçmeli köprü 3036929
-
FBS 50-5 BU - Geçmeli köprü 3032114
-
FBS 2-5 GY - Geçmeli köprü 3038969
-
FBS 3-5 GY - Geçmeli köprü 3038972
-
FBS 4-5 GY - Geçmeli köprü 3038985
-
FBS 5-5 GY - Geçmeli köprü 3038998
-
FBS 10-5 GY - Geçmeli köprü 3039007
-
FBS 20-5 GY - Geçmeli köprü 3038671
-
FBS 50-5 GY - Geçmeli köprü 3032127
-
FBSR 2-5 - Geçmeli köprü 3033702
-
FBSR 3-5 - Geçmeli köprü 3001591
-
FBSR 4-5 - Geçmeli köprü 3001592
-
FBSR 5-5 - Geçmeli köprü 3001593
-
FBSR 10-5 - Geçmeli köprü 3033710
-
PDZ/2 - Kablo gergi kilidi 3040562
-
PDZ/4 - Kablo gergi kilidi 3040575
-
PR - Mandallı 3040559
-
PR/2 - Mandallı 3040630
-
PRT/2 - Mandallı 3040631
-
DFS-SPDB 2,5 - Flanş kapağı 3061457
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
X-PEN 0,35 - Etiket kalemi 0811228
-
ST-BW - Aktivasyon aleti 1207608
-
LPO 2,5/E - Ekleme fişi 3270516
-
LPO 2,5 - Ekleme fişi 3270517
-
LPS-5/E - Servis konnektörü 3270520
-
LPS-5 - Servis konnektörü 3270521
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808642
-
ZBF 5 CUS - Etiket şeridi yassı 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810863
-
UC-TMF 5 - Klemens etiketleri 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Klemens etiketleri 0824638
-
UCT-TMF 5 - Klemens etiketleri 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Klemens etiketleri 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - İzolasyon kılıfı 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - İzolasyon kılıfı 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - İzolasyon kılıfı 3002869
Avantajlarınız
Temel bir terminal blokları ile kullanım için, köprüleme fiş seçeneği
Demiryolu uygulamaları için test edildi
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018