COMBI konnektörlere takmak için flanş
STTB 2,5/2P-FS
-
Kilitleme flanşı
3061428
Kilitleme flanşı, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Flanş |
| Satır sayısı | 2 |
| Genişlik | 5,2 mm |
| Kapak genişliği | 2,2 mm |
| Yükseklik | 71,5 mm |
| Derinlik | 40 mm |
| NS 35/7,5'te derinlik | 47,5 mm |
| NS 35/15'te derinlik | 55 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
| Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
| Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Montaj tipi | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Ürün numarası | 3061428 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BE2 |
| Ürün Kodu | BE214Z |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356555067 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 6,032 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 5,83 g |
| Gümrük tarife no | 39269097 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,035 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
FBSR 3-5 - Geçmeli köprü 3001591
-
FBSR 4-5 - Geçmeli köprü 3001592
-
FBSR 5-5 - Geçmeli köprü 3001593
-
FBSR 10-5 - Geçmeli köprü 3033710
-
CEC 2,5 - Dolgu fişi 3062757
-
WST 2,5 - İkaz kapağı 3030941
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808642
-
ZBF 5 CUS - Etiket şeridi yassı 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810863
-
UC-TMF 5 - Klemens etiketleri 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Klemens etiketleri 0824638
-
UCT-TMF 5 - Klemens etiketleri 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Klemens etiketleri 0829658
-
CLIPFIX 35 - Durdurucu 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
DFS-SP-H 2,5 - Flanş kapağı 3061431
-
DFS-SPB 2,5 - Flanş kapağı 3061444
-
DFS-SPDB 2,5 - Flanş kapağı 3061457
Avantajlarınız
Taban klemensleriyle aynı şekil ve genişlikte
Kendinden kilitlenen flanşta otomatik kilitleme
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018