SPDB 2,5/ 1 - Konnektörler
3040407

Konnektörler, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,08 mm2- 4 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Temel bir terminal blokları ile kullanım için, köprüleme fiş seçeneği
Demiryolu uygulamaları için test edildi