Ortada konnektör elemanı, sol muhafaza tespit pinsiz, sağda kapaksız ve açık
SPV 2,5/ 1-M GNYE
-
Konnektörler
3041079
Konnektörler, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,08 mm2- 4 mm2, renk: yeşil-sarı
Ürün Ayrıntıları
VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40019518Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Yalnız tek telli kablolar | 500 V | 0,2 - 2,5 | ||
Yalnız tek telli kablolar | 500 V | 0,2 - 4 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
EAC
Onay kimliği: KZ7500651131219505Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kablo konut fişler üzerine oturmamış olabilir, aşağıdaki şekle bakınız
Yaylı bağlantı ile fiş tek pozisyon eklenti öğeleri bir araya oturtularak sitesinde doğrudan monte edilir
Birleştirilebilir ST-COMBI fişleri kullanıcının kendi uygulayacağı çözümler sağlar
Demiryolu uygulamaları için test edildi