Ex i selenoid sürücü. Ex bölgesine monte edilmiş Ex i selenoid valflerin, alarm modüllerinin veya LED'lerin kendinden güvenli kontrolü için. 58 mA akım sınırlaması. Grup IIB'ye kadar gazlar için, döngü beslemeli, elektriksel izolasyon, Emniyet Bütünlük Seviyesi 3, Push-in bağlantı.
Patlama koruması için sinyal çeviriciler ve ölçüm transdüserleri
Standart fonksiyonlara ek olarak, patlama korumasına yönelik sinyal çeviriciler ve ölçüm transdüserleri, ilgili standartlara uygun olarak tüm madde grupları ve alanlar için elektriksel patlama korumasını garanti eder. SIL IEC 61508 ve PL DIN EN ISO 13849 standartlarına göre tutarlı ürün geliştirme ve değerlendirme sayesinde, sinyal çeviricilerimiz ve ölçüm transdüserlerimiz tehlikeleri kabul edilebilir bir artık riske indirger ve insanların, makinelerin ve çevrenin korunmasını sağlar.
Tehlikeli bölgelerdeki Ex i solenoid valfleri kontrol etmek için Ex i solenoid sürücü, lojik girişi, yüksüz gerilim 21,1 V, akım sınırlaması 25,1 mA'de, hat hatası şeffaflığı, IEC 61508'e göre SIL 3'e kadar, Push-in bağlantı.
Ex i-Besleme ve giriş sinyali çeviricisi, 2, 3 ve 4 iletkenli ölçüm transdüserini besler ve pasif veya aktif 0 mA / 4 mA ... 20 mA kendinden güvenli giriş sinyallerini kendinden güvenli olmayan çıkış sinyali olarak 1:1 iletir. kanal sayısı: 1, HART-şeffaf, Standart konfigürasyon, 3-yollu izolasyon, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Vidalı bağlantı
Ex i-Röle modülü, ikili kendinden güvenli sinyalleri, kendinden güvenli olmayan sinyalleri ve kontrol devrelerini izole eder ve kanal başına bir enversör kontak rölesi aracılığıyla kendinden güvenli alan akımlarının kendinden güvenli aktivasyonu için kullanılır. kanal sayısı: 2, Standart konfigürasyon, Döngü beslemeli, 4-yollu izolasyon, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Push-in bağlantı
Ex i-2 sınır değer röleli besleme ve giriş sinyal çeviricisi, 2, 3 veya 4 iletkenli ölçüm transdüserini besler, pasif veya aktif 0 mA / 4 mA ... 20 mA giriş sinyallerini 1:1 iletir ve 2 adet yapılandırılabilir sınır değer çıkışına sahiptir. kanal sayısı: 1, HART-şeffaf, Standart konfigürasyon, 4-yollu izolasyon, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Vidalı bağlantı
Ex i-Ex bölgedeki Ex i solenoid valflerini kontrol etmek için solenoid sürücü. boşta gerilim: 23 V DC, akım sınırlaması: 38 mA, Standart konfigürasyon, Hat hatası algılama, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Vidalı bağlantı
Ex i-Ex bölgedeki Ex i solenoid valflerini kontrol etmek için solenoid sürücü. boşta gerilim: 23 V DC, akım sınırlaması: 38 mA, Standart konfigürasyon, Döngü beslemeli, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Vidalı bağlantı
Tehlikeli bölgelerdeki Ex i solenoid valfleri kontrol etmek için Ex i solenoid sürücü, lojik girişi, yüksüz gerilim 21,1 V, akım sınırlaması 25,1 mA'de, hat hatası şeffaflığı, IEC 61508'e göre SIL 3'e kadar, vidalı bağlantı.
Ex i-Ex i yaklaşım sensörlerini ve anahtarları patlama tehlikesi olan bölgede çalıştırmak için NAMUR izolasyon kuvvetlendirici. Pasif transistör çıkışı (EN 60947-5-6 standardına göre rezistif). kanal sayısı: 1, Standart konfigürasyon, 3-yollu izolasyon, Hat hatası şeffaflığı, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Push-in bağlantı
Ex i-Ex bölgedeki Ex i solenoid valflerini kontrol etmek için solenoid sürücü. boşta gerilim: 21 V DC, akım sınırlaması: 48 mA, Standart konfigürasyon, Hat hatası algılama, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Push-in bağlantı
Minyatürleştirmede bir kilometre taşı Yüksek derecede kompakt MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar büyük ödüller kazandı
MINI Analog Pro 6,2 mm sinyal koşullayıcı serisinin yeni Ex i versiyonları, rakipsiz kompakt bir yapıda patlama koruması ve fonksiyonel emniyet sağlar. Mevcut çözümlere göre %50'ye varan yer tasarruflarıyla, ölçüm teknolojisi sinyalleri güvenilir şekilde işlenir ve aynı zamanda insanların, çevrenin ve sistemlerin korunması sağlanır. Ürünler devamlı olarak en yüksek güvenlik düzeyi SIL 3'e göre sınıflandırılır. İşletim konsepti ve uçtan uca dijitalleşme özellikle kullanıcı-dostudur.
Bu yenilikçi geliştirme, ürünlerin GIT Güvenlik Ödülü Sahibi olarak onurlandırılması ve Alman Yenilik Ödülü yarışmasında Altın madalya kazanmasıyla sonuçlandı.
Sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserlerinin karşılaştırması
Her uygulama için doğru çözüm
|
|
|
---|---|---|
MINI Analog Pro
Toplam genişlik ve yükseklik bakımından rakipsiz kompakt tasarımlı Ex i ve SIL 3 |
MACX Analog
Kendini kanıtlamış çok çeşitli çözümler |
|
Tutarlı SIL 3 1oo1 fonksiyonel emniyet: AI, AO, DI, DO | ||
SIL 2 SC 3 veya SIL 3 fonksiyonel emniyet, tipe özgü: AI, AO, DI, DO | ||
PL d, PL c fonksiyonel emniyet, tipe-özgü | ||
İki kanallı tasarım | ||
Geniş besleme aralıklı tipler | ||
Akım döngülerinin kesintisiz ölçümü | ||
Performans azalması olmaksızın -40°C ... +70°C ortam sıcaklık aralığı | ||
Bus ve ağ bağlantısı için ağ geçitleri | ||
Sinyal Koşullayıcı Uygulaması yoluyla bilgi erişimi | NFC ve QR kodu | QR kod |
Avantajlarınız
- Patlama koruması için sinyal koşullayıcılarımız ve ölçüm transdüserlerimizle güvenilir ve emniyetli sinyal izolasyonu, koşullama, filtreleme ve güçlendirme
- Her zamankinden daha güvenli ve daha fazla yer tasarruflu: Yüksek derecede kompakt sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleriyle sadece 6,2 mm toplam genişliğe sahip Ex i ve SIL 3
- Bir ve iki kanallı Ex i sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri ile tüm Ex bölgeleri ve gaz grupları için maksimum patlama koruması
- Tamamı SIL sertifikasına sahip sinyal koşullayıcılarla yüksek işletim güvenliği
- Performans seviyeli sinyal koşullayıcılarla analog sinyalleri Makine Yönetmeliğine uygun olarak emniyet zincirine kolayca entegre edin
Patlama koruması için yüksek derecede kompakt MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
Yüksek derecede kompakt MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri, son derece kompakt toplam genişlik ve montaj yüksekliğiyle özgün patlama korumasını SIL 3 1oo1'e kadar fonksiyonel emniyetle birleştirir. Uygulamanızda özellikle kullanıcı-dostu tasarımın ve işletim konseptinin, çok çeşitli konfigürasyon seçeneklerinin ve uçtan uca dijitalleşmenin avantajlarından yararlanın.
Patlama koruması için MACX Analog sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
MACX Analog-Ex i sinyal koşullayıcılarımız ve ölçüm transdüserlerimiz, size emniyetli ve güvenilir sinyal koşullama için çok çeşitli çözümler sunar. Kendinden emniyetli devrelerde, Ex i versiyonları size tüm bölgelerde ve madde gruplarında patlama koruması sağlar. Ürünler, insanların, çevrenin ve sistemin güvenliğini sağlamak amacıyla IEC/EN 61508 ve PL EN ISO 13849 için emniyet uygulamalarına yönelik olarak uyumlu şekilde geliştirilmiştir.
Patlama koruması
Kimya ve petrokimya endüstrilerinde patlayıcı atmosfer üreten proses operasyonları vardır. Bunlar örneğin gaz, duman veya buhar kaynaklı olabilir. Değirmenlerde, silolarda, şeker ve hayvan yemi fabrikalarında toz nedeniyle patlayıcı atmosferler oluşabilir. Dolayısıyla patlama riskli bölgelerde kullanılan elektrik ekipmanları ATEX, IECEx, NEC/CEC ve UL sertifika ve direktiflerini içeren özel direktiflere tabidir. Burada, patlama korumasının temel prensiplerine bir genel bakış bulacaksınız.
Sektörde emniyet ve güvenlik için hizmetler
Üründen-bağımsız bir hizmet sağlayıcı olarak, emniyet ve yükümlülük risklerini asgariye düşürmenize yardımcı oluruz:
- HAZOP çalışması dahil DIN EN 61511'e göre sistematik tehlike ve risk analizi
- IEC 61508 ve IEC 61511'e göre SIL değerlendirmelerinin hazırlanması için danışmanlık ve destek
- Emniyet fonksiyonlarının onaylanması ve doğrulama testi
- 2014/34/EU ve 1999/92/EC'ye göre patlamaya karşı koruma komponentlerinin kullanımı ve patlayıcı ortamlarda çalışma hakkında tavsiye
Web sitemizde veya “Sektörde emniyet ve güvenlik için hizmetler” broşürümüzde endüstriyel güvenlik, CE işareti ve iş güvenliği gibi diğer uzmanlık alanlarını keşfedin.