MACX MCR-EX-AP-RPSS-I-I - Tekrarlamalı güç kaynağı
1291191

Ex i-Besleme ve giriş sinyali çeviricisi, 2, 3 ve 4 iletkenli ölçüm transdüserini besler ve pasif veya aktif 0 mA / 4 mA ... 20 mA kendinden güvenli giriş sinyallerini kendinden güvenli olmayan çıkış sinyali olarak 1:1 iletir. kanal sayısı: 1, Standart konfigürasyon, 3-yollu izolasyon, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Vidalı bağlantı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler