MINI MCR-EX-SD-23-38-LP
-
Solenoid sürücü
1277111
Ex i-Ex bölgedeki Ex i solenoid valflerini kontrol etmek için solenoid sürücü. kanal sayısı: 1, boşta gerilim: 23 V DC, akım sınırlaması: 38 mA, Standart konfigürasyon, Döngü beslemeli, 2-yollu izolasyon, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Vidalı bağlantı
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Solenoid sürücü |
| Ürün gamı | MINI Analog Pro |
| Kanal sayısı | 1 |
| Elektriksel izolasyon | 2-yollu izolasyon |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Elektriksel izolasyon | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II (≤ 5000 m) |
| Kirlilik sınıfı | 2 (≤ 5000 m) |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış IEC/EN 61010-1 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010-1 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
| Test gerilimi | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| İzolasyon | Çift/güçlendirilmiş izolasyon |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 265 Vrms |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış IEC/EN 60079-7 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-7 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 251 Vrms |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | döngü üzerinden beslemeli, harici besleme gerekmez |
| Güç tüketimi | < 1,5 W |
| Sinyal: Gerilim | |
| Giriş sayısı | 1 |
| Gerilim giriş sinyali | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Sinyal: Gerilim | |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Çıkış gerilimi | ≥ 12,5 V DC (38 mA) |
| Çıkış direnci | ≥ 270 Ω (Dahili direnç Ri) |
| akım sınırlaması | > 38 mA |
| Yanıt süresi | < 50 ms |
| Yüksüz gerilim | > 23 V DC |
| Kısa devreye dayanıklı | evet |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Yüksüklü) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (yüksüksüz) | |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 (çok telli) |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ex montajı (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Kendinden güvenli devreler (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| Güvenlik verileri | |
| Maks. dahili endüktans Li | İhmal edilebilir |
| Maks. dahili kapasitans Ci | 11 nF |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | 27,1 V |
| Maks. çıkış akımı Io | 101 mA |
| Maks. çıkış gücü Po | 685 mW |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC (≤ 2000 m) |
| 125 V DC (≤ 2000 m) | |
| 121 V AC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 110 V DC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 3000 m ... 4000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 4000 m ... 5000 m) | |
| IIA (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 23 mH / 2,3 µF |
| IIB/IIIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 12 mH / 686 nF |
| IIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 3 mH / 78 nF |
| I (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 30 mH / 4,1 µF |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 109,81 mm |
| Derinlik | 119,2 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Rakım aralığı (IEC/EN 61010-1) | |
| Yükseklik aralığı | > 2000 m ... 3000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 63 °C |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms (Giriş/çıkış) |
| İzolasyon | Çift/güçlendirilmiş izolasyon |
| Rakım aralığı (IEC/EN 61010-1) | |
| Yükseklik aralığı | > 3000 m ... 4000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 56 °C |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms (Giriş/çıkış) |
| İzolasyon | Çift/güçlendirilmiş izolasyon |
| Rakım aralığı (IEC/EN 61010-1) | |
| Yükseklik aralığı | > 4000 m ... 5000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 49 °C |
| Nominal izolasyon gerilimi | 150 Vrms (Giriş/çıkış) |
| İzolasyon | Çift/güçlendirilmiş izolasyon |
| Rakım aralığı (IEC/EN 60079-11) | |
| Yükseklik aralığı | > 2000 m ... 3000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 63 °C |
| Nominal izolasyon gerilimi | 150 Vrms (Giriş/çıkış) |
| Rakım aralığı (IEC/EN 60079-11) | |
| Yükseklik aralığı | > 3000 m ... 4000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 56 °C |
| Nominal izolasyon gerilimi | 60 Vrms (Giriş/çıkış) |
| Rakım aralığı (IEC/EN 60079-11) | |
| Yükseklik aralığı | > 4000 m ... 5000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 49 °C |
| Nominal izolasyon gerilimi | 60 Vrms (Giriş/çıkış) |
| Rakım aralığı (IEC/EN 60079-7) | |
| Yükseklik aralığı | > 2000 m ... 3000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 63 °C |
| Nominal izolasyon gerilimi | 162 Vrms (Giriş/çıkış) |
| Rakım aralığı (IEC/EN 60079-7) | |
| Yükseklik aralığı | > 3000 m ... 4000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 56 °C |
| Nominal izolasyon gerilimi | 60 Vrms (Giriş/çıkış) |
| Rakım aralığı (IEC/EN 60079-7) | |
| Yükseklik aralığı | > 4000 m ... 5000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 49 °C |
| Nominal izolasyon gerilimi | 60 Vrms (Giriş/çıkış) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Sertifika | TÜV 21 ATEX 8651 X |
| IECEx | |
| Tanımlama | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Sertifika | IECEx TUR 21.0043 X |
| CCC / China-Ex | |
| Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Sertifika | 2023122310116238 |
| INMETRO | |
| Tanımlama | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Sertifika | DNV 23.0189 X |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 61010-2-201 Listed |
| Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
| Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
| Class III, Div. 1 | |
| Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2 | |
| AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
| Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
| Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
| Sertifika | , C.D.-No 097285872 |
| Gemi inşa onayı | |
| Sertifika | DNV TAA00003FZ |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Tanımlama | 3 |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Titreşim | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromanyetik uyum | Şu standartlar ve yönetmelikler uyarınca test edilmiştir: EN 61326-1 Endüstriyel kullanım için, NAMUR NE 21 |
| Parazite dayanıklılık | IEC/EN 61000-6-2 |
| IEC/EN 61326-3-2 | |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61000-6-4 |
| Elektriksel izolasyon | 2-yollu izolasyon |
| GB Standard | |
| Standartlar/yönetmelikler | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Ürün numarası | 1277111 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK1 |
| Ürün Kodu | DK1224 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151471521 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 118,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 118,5 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead|7439-92-1 (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| SCIP | e17253ff-0ae9-4559-8461-244c42373d23 |
Uyumlu Ürünler
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Sistem adaptörü 2901993
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Yazılım 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Yazılım 1371666
-
UCT-EM (30X5) - Uç kelepçesi etiketi 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Uç kelepçesi etiketi 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Etiket şeridi 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastik etiket 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastik etiket 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastik etiket 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastik etiket 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastik etiket 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastik etiket 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastik etiket 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastik etiket 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastik etiket 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastik etiket 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Uç kelepçesi etiketi 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Uç kelepçesi etiketi 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018