Ex i-Ex bölgedeki Ex i solenoid valflerini kontrol etmek için solenoid sürücü. boşta gerilim: 20 V DC, akım sınırlaması: 25 mA, Standart konfigürasyon, Hat hatası algılama, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Push-in bağlantı
Patlama koruması için sinyal çeviriciler ve ölçüm transdüserleri
Standart fonksiyonlara ek olarak, patlama korumasına yönelik sinyal çeviriciler ve ölçüm transdüserleri, ilgili standartlara uygun olarak tüm madde grupları ve alanlar için elektriksel patlama korumasını garanti eder. SIL IEC 61508 ve PL DIN EN ISO 13849 standartlarına göre tutarlı ürün geliştirme ve değerlendirme sayesinde, sinyal çeviricilerimiz ve ölçüm transdüserlerimiz tehlikeleri kabul edilebilir bir artık riske indirger ve insanların, makinelerin ve çevrenin korunmasını sağlar.
Sınır değer anahtarı; etkin akım ve gerilim sinyalleri için kendinden güvenli giriş ve bir sınır değer röle çıkışı ile (enversör kontak). DIP anahtar veya potansiyometre üzerinden ayarlanabilir, galvanize 3 yollu elektriksel yalıtım, Emniyet Bütünlük Seviyesi 2'ye kadar (SC3), PLc Kat.1, vidalı bağlantı.
Ex i-Kendinden güvenli selenoid valflerin, alarm vericilerinin veya potansiyel olarak patlayıcı bölgelere takılı ekranların kendinden güvenli aktivasyonu için selenoid sürücü. kanal sayısı: 2, Standart konfigürasyon, Döngü beslemeli, 4-yollu izolasyon, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Vidalı bağlantı
Ex i-Yaklaşım sensörlerinin ve anahtarlarının çalıştırılması için NAMUR sinyal çevirici. Sinyaller 1 transistör çıkışı (pasif) üzerinden kontrol seviyesine aktarılır.. Standart konfigürasyon, Hat hatası algılama, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Push-in bağlantı
Ex i-Frekans transdüseri aracılığıyla kendinden güvenli girişlerde ölçülen sinyaller (0,001 Hz ... 20 kHz) kendinden güvenli olmayan 0 mA / 4 mA ... 20 mA sinyaller olarak çıkarılır. kanal sayısı: 2, Standart konfigürasyon, 5-yollu izolasyon, Push-in bağlantı
Ex i-0 mA / 4 mA ... 20 mA sinyalleri izole etmek ve kontrolörden Ex alanında kendinden güvenli bir yüke iletmek için çıkış sinyal koşullayıcı. HART-şeffaf, boşta gerilim: 27 V DC, Standart konfigürasyon, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Push-in bağlantı
Ex i-Frekans transdüseri aracılığıyla kendinden güvenli girişlerde ölçülen sinyaller (0,001 Hz ... 20 kHz) kendinden güvenli olmayan 0 mA / 4 mA ... 20 mA sinyaller olarak çıkarılır. kanal sayısı: 2, Standart konfigürasyon, 5-yollu izolasyon, Vidalı bağlantı
Ex i-Yaklaşım sensörlerinin ve anahtarlarının çalıştırılması için NAMUR sinyal çevirici. Sinyaller 1 transistör çıkışı (pasif) üzerinden kontrol seviyesine aktarılır.. Standart konfigürasyon, Hat hatası algılama, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Vidalı bağlantı
Ex i-Sıcaklık transdüseri aracılığıyla 2, 3 veya 4 iletken teknolojili direnç termometrelerinden, termokupllardan ve mV kaynaklarından gelen sinyaller, kendinden güvenli olmayan aktif 0 mA / 4 mA ... 20 mA sinyallere dönüştürülür. kanal sayısı: 2, Standart konfigürasyon, 5-yollu izolasyon, Vidalı bağlantı
Ex i-Ex bölgedeki Ex i solenoid valflerini kontrol etmek için solenoid sürücü. boşta gerilim: 23 V DC, akım sınırlaması: 38 mA, Standart konfigürasyon, Hat hatası algılama, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Push-in bağlantı
Minyatürleştirmede bir kilometre taşı Yüksek derecede kompakt MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar büyük ödüller kazandı
MINI Analog Pro 6,2 mm sinyal koşullayıcı serisinin yeni Ex i versiyonları, rakipsiz kompakt bir yapıda patlama koruması ve fonksiyonel emniyet sağlar. Mevcut çözümlere göre %50'ye varan yer tasarruflarıyla, ölçüm teknolojisi sinyalleri güvenilir şekilde işlenir ve aynı zamanda insanların, çevrenin ve sistemlerin korunması sağlanır. Ürünler devamlı olarak en yüksek güvenlik düzeyi SIL 3'e göre sınıflandırılır. İşletim konsepti ve uçtan uca dijitalleşme özellikle kullanıcı-dostudur.
Bu yenilikçi geliştirme, ürünlerin GIT Güvenlik Ödülü Sahibi olarak onurlandırılması ve Alman Yenilik Ödülü yarışmasında Altın madalya kazanmasıyla sonuçlandı.
Sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserlerinin karşılaştırması
Her uygulama için doğru çözüm
|
|
|
---|---|---|
MINI Analog Pro
Toplam genişlik ve yükseklik bakımından rakipsiz kompakt tasarımlı Ex i ve SIL 3 |
MACX Analog
Kendini kanıtlamış çok çeşitli çözümler |
|
Tutarlı SIL 3 1oo1 fonksiyonel emniyet: AI, AO, DI, DO | ||
SIL 2 SC 3 veya SIL 3 fonksiyonel emniyet, tipe özgü: AI, AO, DI, DO | ||
PL d, PL c fonksiyonel emniyet, tipe-özgü | ||
İki kanallı tasarım | ||
Geniş besleme aralıklı tipler | ||
Akım döngülerinin kesintisiz ölçümü | ||
Performans azalması olmaksızın -40°C ... +70°C ortam sıcaklık aralığı | ||
Bus ve ağ bağlantısı için ağ geçitleri | ||
Sinyal Koşullayıcı Uygulaması yoluyla bilgi erişimi | NFC ve QR kodu | QR kod |
Avantajlarınız
- Patlama koruması için sinyal koşullayıcılarımız ve ölçüm transdüserlerimizle güvenilir ve emniyetli sinyal izolasyonu, koşullama, filtreleme ve güçlendirme
- Her zamankinden daha güvenli ve daha fazla yer tasarruflu: Yüksek derecede kompakt sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleriyle sadece 6,2 mm toplam genişliğe sahip Ex i ve SIL 3
- Bir ve iki kanallı Ex i sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri ile tüm Ex bölgeleri ve gaz grupları için maksimum patlama koruması
- Tamamı SIL sertifikasına sahip sinyal koşullayıcılarla yüksek işletim güvenliği
- Performans seviyeli sinyal koşullayıcılarla analog sinyalleri Makine Yönetmeliğine uygun olarak emniyet zincirine kolayca entegre edin
Patlama koruması için yüksek derecede kompakt MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
Yüksek derecede kompakt MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri, son derece kompakt toplam genişlik ve montaj yüksekliğiyle özgün patlama korumasını SIL 3 1oo1'e kadar fonksiyonel emniyetle birleştirir. Uygulamanızda özellikle kullanıcı-dostu tasarımın ve işletim konseptinin, çok çeşitli konfigürasyon seçeneklerinin ve uçtan uca dijitalleşmenin avantajlarından yararlanın.
Patlama koruması için MACX Analog sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
MACX Analog-Ex i sinyal koşullayıcılarımız ve ölçüm transdüserlerimiz, size emniyetli ve güvenilir sinyal koşullama için çok çeşitli çözümler sunar. Kendinden emniyetli devrelerde, Ex i versiyonları size tüm bölgelerde ve madde gruplarında patlama koruması sağlar. Ürünler, insanların, çevrenin ve sistemin güvenliğini sağlamak amacıyla IEC/EN 61508 ve PL EN ISO 13849 için emniyet uygulamalarına yönelik olarak uyumlu şekilde geliştirilmiştir.
Patlama koruması
Kimya ve petrokimya endüstrilerinde patlayıcı atmosfer üreten proses operasyonları vardır. Bunlar örneğin gaz, duman veya buhar kaynaklı olabilir. Değirmenlerde, silolarda, şeker ve hayvan yemi fabrikalarında toz nedeniyle patlayıcı atmosferler oluşabilir. Dolayısıyla patlama riskli bölgelerde kullanılan elektrik ekipmanları ATEX, IECEx, NEC/CEC ve UL sertifika ve direktiflerini içeren özel direktiflere tabidir. Burada, patlama korumasının temel prensiplerine bir genel bakış bulacaksınız.
Sektörde emniyet ve güvenlik için hizmetler
Üründen-bağımsız bir hizmet sağlayıcı olarak, emniyet ve yükümlülük risklerini asgariye düşürmenize yardımcı oluruz:
- HAZOP çalışması dahil DIN EN 61511'e göre sistematik tehlike ve risk analizi
- IEC 61508 ve IEC 61511'e göre SIL değerlendirmelerinin hazırlanması için danışmanlık ve destek
- Emniyet fonksiyonlarının onaylanması ve doğrulama testi
- 2014/34/EU ve 1999/92/EC'ye göre patlamaya karşı koruma komponentlerinin kullanımı ve patlayıcı ortamlarda çalışma hakkında tavsiye
Web sitemizde veya “Sektörde emniyet ve güvenlik için hizmetler” broşürümüzde endüstriyel güvenlik, CE işareti ve iş güvenliği gibi diğer uzmanlık alanlarını keşfedin.