MINI MCR-EX-IDS-I-I-PT
-
Output isolating amplifier
2908806
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | MINI Analog Pro |
| Konfigürasyon | DIP anahtarları |
| İşlevsellik | |
| Konfigürasyon | DIP anahtarları |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Sinyal iletim davranışı | In = Out |
| Kademe tepkisi (10-90%) | ≤ 10 ms |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | ≤ 0,01 %/K |
| İletim hatası maks. | 0,1 % |
| Elektriksel izolasyon | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II (≤ 5000 m) |
| Kirlilik sınıfı | 2 (≤ 5000 m) |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış/besleme IEC/EN 61010-1 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010-1 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
| Test gerilimi | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| İzolasyon | Çift/güçlendirilmiş izolasyon |
| Elektriksel izolasyon Çıkış/giriş, güç kaynağı IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 253 Vrms |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış/besleme IEC/EN 60079-7 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-7 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 251 Vrms |
| Besleme | |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Güç tüketimi | ≤ 1,2 W |
| Sinyal: Akım | |
| Giriş sayısı | 1 |
| Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (SIL) | |
| Giriş akımı | ≤ 30 mA |
| Gerilim düşümü | < 3,5 V DC (20 mA) |
| Sinyal: Akım | |
| Çıkış tanımı | kendinden güvenli |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (SIL) | |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | ≤ 700 Ω (20 mA) |
| ≤ 630 Ω (21 mA) | |
| Çıkış dalgalanması | 20 mV (rms) |
| Yüksüz gerilim | ≤ 27 V DC |
| Kısa devreye dayanıklı | evet |
| Hat hatası algılama | > 10 kΩ (Hat kopuğu) |
| < 50 Ω (Kısa devre) | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Yüksüklü) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (yüksüksüz) | |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 (çok telli) |
| Ex montajı (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Kendinden güvenli devreler (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Güvenlik verileri | |
| Maks. dahili endüktans Li | İhmal edilebilir |
| Maks. dahili kapasitans Ci | 6,1 nF |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | 26,4 V |
| Maks. çıkış akımı Io | 98 mA |
| Maks. çıkış gücü Po | 647 mW |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIA/I (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 10 mH / 2,48 µF |
| IIB/III (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 4 mH / 730 nF |
| IIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 2 mH / 89 nF |
| IIA/I (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 10 mH / 493 nF, 1 mH / 553 nF, 500 µH / 653 nF, 200 µH / 833 nF, 100 µH / 993 nF |
| IIB/III (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 4 mH / 303 nF, 1 mH / 383 nF, 500 µH / 463 nF, 200 µH / 613 nF, 100 µH / 733 nF |
| IIC (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 1,4 mH / 42 nF, 1 mH / 49 nF, 500 µH / 66 nF, 200 µH / 89 nF |
| Veri haberleşmesi (baypas) | |
| Desteklenen protokoller | HART-şeffaf |
| Durum göstergesi | Yeşil LED (besleme gerilimi) |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 109,81 mm |
| Derinlik | 119,2 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Muhafaza malzemesi | PBT |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (Tüm montaj pozisyonları) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
| Darbe (çalışma) | 15g (DIN EN 60068-2-27) |
| Titreşim (çalışma) | 5g (DIN EN 60068-2-6) |
| Rakım aralığı (IEC/EN 61010-1) | |
| Yükseklik aralığı | > 2000 m ... 3000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 63 °C |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms (Giriş/çıkış/güç kaynağı) |
| İzolasyon | Çift/güçlendirilmiş izolasyon |
| Rakım aralığı (IEC/EN 61010-1) | |
| Yükseklik aralığı | > 3000 m ... 4000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 56 °C |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms (Giriş/çıkış/güç kaynağı) |
| İzolasyon | Çift/güçlendirilmiş izolasyon |
| Rakım aralığı (IEC/EN 61010-1) | |
| Yükseklik aralığı | > 4000 m ... 5000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 49 °C |
| Nominal izolasyon gerilimi | 150 Vrms (Giriş/çıkış/güç kaynağı) |
| İzolasyon | Çift/güçlendirilmiş izolasyon |
| Rakım aralığı (IEC/EN 60079-11) | |
| Yükseklik aralığı | > 2000 m ... 3000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 63 °C |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 121 V AC |
| 110 V DC | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 150 Vrms (Çıkış/giriş, güç kaynağı) |
| Rakım aralığı (IEC/EN 60079-11) | |
| Yükseklik aralığı | > 3000 m ... 4000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 56 °C |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 33 V AC/DC |
| Nominal izolasyon gerilimi | 60 Vrms (Çıkış/giriş, güç kaynağı) |
| Rakım aralığı (IEC/EN 60079-11) | |
| Yükseklik aralığı | > 4000 m ... 5000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 49 °C |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 33 V AC/DC |
| Nominal izolasyon gerilimi | 60 Vrms (Çıkış/giriş, güç kaynağı) |
| Rakım aralığı (IEC/EN 60079-7) | |
| Yükseklik aralığı | > 2000 m ... 3000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 63 °C |
| Nominal izolasyon gerilimi | 162 Vrms (Giriş/çıkış/güç kaynağı) |
| Rakım aralığı (IEC/EN 60079-7) | |
| Yükseklik aralığı | > 3000 m ... 4000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 56 °C |
| Nominal izolasyon gerilimi | 60 Vrms (Giriş/çıkış/güç kaynağı) |
| Rakım aralığı (IEC/EN 60079-7) | |
| Yükseklik aralığı | > 4000 m ... 5000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 49 °C |
| Nominal izolasyon gerilimi | 60 Vrms (Giriş/çıkış/güç kaynağı) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Sertifika | BVS 23 ATEX 006 X |
| IECEx | |
| Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Sertifika | IECEx BVS 23.0003X |
| CCC / China-Ex | |
| Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Sertifika | 2023122310117250 |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 61010-2-201 Listed |
| Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
| Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
| Class III, Div. 1 | |
| Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2 | |
| AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
| Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
| Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
| Sertifika | , C.D.-No 097285872 |
| Gemi inşa onayı | |
| Sertifika | DNV TAA00003FZ |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Tanımlama | 3 |
| Açıklama | 1 kanal |
| INMETRO | |
| Tanımlama | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Sertifika | DNV 23.0186 X |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Titreşim | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromanyetik uyum | Şu standartlar ve yönetmelikler uyarınca test edilmiştir: EN 61326-1 Endüstriyel kullanım için, NAMUR NE 21 |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Parazite dayanıklılık | EN 61326-3-2 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2908806 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK1 |
| Ürün Kodu | DK1222 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626357539 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 118,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 118,5 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | afc8d24d-0e73-4b4b-a954-93f91410b0d4 |
Uyumlu Ürünler
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN ray konnektörü 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2869728
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Sistem adaptörü 2901993
-
UCT-EM (30X5) - Uç kelepçesi etiketi 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Uç kelepçesi etiketi 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Etiket şeridi 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastik etiket 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastik etiket 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastik etiket 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastik etiket 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastik etiket 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastik etiket 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastik etiket 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastik etiket 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastik etiket 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastik etiket 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Uç kelepçesi etiketi 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Uç kelepçesi etiketi 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Güç klemensi 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Güç klemensi 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - İzleme modülü 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - İzleme modülü 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018