MACX MCR-EX-AP-2F-2I-SP
-
Frekans transdüseri
1290533
Ex i-Frekans transdüseri aracılığıyla kendinden güvenli girişlerde ölçülen sinyaller (0,001 Hz ... 20 kHz) kendinden güvenli olmayan 0 mA / 4 mA ... 20 mA sinyaller olarak çıkarılır. kanal sayısı: 2, Standart konfigürasyon, 5-yollu izolasyon, Push-in bağlantı
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | Doğruluk, normalde UN, 23°C için temel ölçüm aralığının yüzdesi olarak belirtilir |
| Çalışma durumu | Montaj koşulları ortam sıcaklığını etkiler. Lütfen "Kontrol panosu montaj talimatlarına" bakın. |
| Çalışma durumu | -20°C altındaki uygulamalar için uygun kablolar ve kablo rakorları kullanın. |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Ürün tipi | Frequency value transformer |
| Ürün gamı | MACX Analog |
| Kanal sayısı | 2 |
| Konfigürasyon | Yazılım |
| İşlevsellik | |
| Konfigürasyon | Yazılım |
| Elektriksel izolasyon | 5-yollu izolasyon |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Sıcaklık katsayısı, tipik | ≤ 0,05 % |
| Ters polarite koruması | evet |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
| Elektriksel izolasyon Giriş/besleme IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
| Elektriksel izolasyon Giriş/hata mesajı çıkışı IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
| Elektriksel izolasyon Giriş/konfigürasyon arabirimi IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
| Elektriksel izolasyon Çıkış 1/çıkış 2 | |
| Test gerilimi | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Elektriksel izolasyon Çıkış/besleme | |
| Test gerilimi | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Elektriksel izolasyon Çıkış/konfigürasyon arabirimi | |
| Test gerilimi | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Elektriksel izolasyon Çıkış/besleme/hata mesajı çıkışı | |
| Test gerilimi | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Besleme | |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V ... 31,2 V |
| Güç kaybı | ≤ 1,5 W |
| Güç tüketimi | 1,8 W |
| Ölçüm: Frekans | |
| Giriş tanımlaması | kendinden güvenli |
| Mevcut giriş kaynakları | IEC/EN 60947-5-6 NAMUR uyarınca |
| Darbe zamanı | 25 µs |
| Frekans ölçüm aralığı | 0,001 Hz ... 20000 Hz |
| Hat hatası algılama | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Hat kopuğu) |
| < 100 Ω ... 360 Ω (Kısa devre) | |
| Sinyal: Hata mesajı çıkışı | |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 30 V |
| Maks. anahtarlama akımı | 100 mA |
| Sinyal: Akım | |
| Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA (konfigüre edilebilir) |
| 4 mA ... 20 mA (konfigüre edilebilir) | |
| 0 mA ... 20,5 mA (Fonksiyon alanı) | |
| Kısa devre çıkış akımı | 3,8 mA (Varsayılan ayar, ayarlanabilir) |
| Kablo koptuğunda çıkış akımı | 20,5 mA (Varsayılan ayar, ayarlanabilir) |
| Yük | 0 Ω ... 600 Ω |
| Hat hatası algılama | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Hat kopuğu) |
| < 100 Ω ... 360 Ω (Kısa devre) | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Ex montajı (EPL) | Gc |
| Kendinden güvenli devreler (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| Güvenlik verileri | |
| Maks. dahili endüktans Li | İhmal edilebilir |
| Maks. dahili kapasitans Ci | İhmal edilebilir |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | 10,5 V |
| Maks. çıkış akımı Io | 23,4 mA |
| Maks. çıkış gücü Po | 61,4 mW |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC |
| IIA (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 450 mH / 75 µF |
| IIB/IIIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 230 mH / 16,8 µF |
| IIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 63 mH / 2,41 µF |
| I (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 600 mH / 95 µF |
| IIA (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 2,9 µF, 10 mH / 4,5 µF, 1 mH / 7,3 µF, 0,1 mH / 14 µF |
| IIB/IIIC (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 1,9 µF, 20 mH / 2,7 µF, 2 mH / 4,5 µF, 0,5 mH / 6,4 µF |
| IIC (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 20 mH / 0,49 µF, 5 mH / 0,67 µF, 1 mH / 0,96 µF, 0,2 mH / 1,4 µF |
| I (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 4 µF, 10 mH / 5,7 µF, 2 mH / 7,8 µF, 0,1 mH / 17 µF |
| Durum göstergesi | Yeşil LED (besleme gerilimi) |
| Kırmızı LED (hat hatası) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 17,5 mm |
| Yükseklik | 107,8 mm |
| Derinlik | 113,7 mm |
| Derinlik NS 35/7,5 | 114,5 mm (EN 60715 uyarınca NS 35/7,5 DIN rayına takılır) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (Klemensler) |
| IP30 (Muhafaza) | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (Tek cihaz olarak: herhangi bir montaj pozisyonu) |
| -40 °C ... 50 °C (Grup montajı: hava dolaşımı olmayan dikey DIN rayı) | |
| -40 °C ... 65 °C (Grup montajı: hava dolaşımı olan dikey DIN rayı) | |
| -40 °C ... 65 °C (Grup montajı: hava dolaşımı olmayan yatay DIN rayı) | |
| -40 °C ... 70 °C (Grup montajı: hava dolaşımı olan yatay DIN rayı) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | ≤ 95 % (yoğunlaşma yok) |
| ATEX | |
| Tanımlama | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Elektromanyetik uyum | Şu standartlar ve yönetmelikler uyarınca test edilmiştir: EN 61326-1 Endüstriyel kullanım için, NAMUR NE 21 |
| Elektriksel izolasyon | 5-yollu izolasyon |
| Montaj tipi | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Montaj konumu | dikey, yatay |
| Ürün numarası | 1290533 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK1 |
| Ürün Kodu | DK121W |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151522704 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 201,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 160 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210128 |
| ECLASS-15.0 | 27210128 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002918 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | dc3f33d0-e324-4014-be83-fa9f7e0e6421 |
Uyumlu Ürünler
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programlama adaptörü 2811271
-
MACX MCR-PTB - Besleme ve hata mesaj modülü 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Besleme ve hata mesaj modülü 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DIN ray konnektörü 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - DIN ray konnektörü 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - DIN ray konnektörü 1351982
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastik etiket 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastik etiket 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastik etiket 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Cihaz etiketi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Cihaz etiketi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Cihaz etiketi 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018