MACX MCR-EX-SL-UI-REL
-
Limit değer anahtarları
2906164
Sınır değer anahtarı; etkin akım ve gerilim sinyalleri için kendinden güvenli giriş ve bir sınır değer röle çıkışı ile (enversör kontak). DIP anahtar veya potansiyometre üzerinden ayarlanabilir, galvanize 3 yollu elektriksel yalıtım, Emniyet Bütünlük Seviyesi 2'ye kadar (SC3), PLc Kat.1, vidalı bağlantı.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | MACX Analog |
| Konfigürasyon | DIP anahtarları |
| Potansiyometre |
| İşlevsellik | |
| Konfigürasyon | DIP anahtarları |
| Potansiyometre | |
| Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Anahtarlama noktası hassasiyeti | < 0,1 % |
| Kademe tepkisi (0–%99) | ≤ 22 ms |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | 0,01 %/K |
| İletim hatası maks. | 0,1 % |
| Elektriksel izolasyon | |
| Test gerilimi | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Elektriksel izolasyon Çıkış/besleme IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 250 V AC |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış/besleme IEC/EN 61010-1 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010-1 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 V AC |
| İzolasyon | Güvenli izolasyon |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış, güç kaynağı IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 375 V AC |
| Besleme | |
| Nominal besleme gerilim aralığı | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Besleme gerilim aralığı | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Tipik akım tüketimi | 38 mA (24 V DC) |
| Maks. akım tüketimi | 90 mA (10 V DC) |
| Güç kaybı | < 0,9 W |
| Güç tüketimi | ≤ 1,2 W |
| Sinyal: Gerilim/akım | |
| Giriş tanımlaması | kendinden güvenli |
| Gerilim giriş sinyali | 0,1 V ... 10 V |
| 0,1 V ... 10,5 V (Maksimum aralık) | |
| Maksimum gerilim girişine ait toplam hata | ± 10 mV |
| Akım giriş sinyali | 0,2 mA ... 20 mA |
| 0,18 mA ... 21 mA (Maksimum aralık) | |
| Maksimum akım girişine ait toplam hata | ± 20 µA |
| Gerilim girişinin giriş direnci | > 100 kΩ |
| Akım girişinin giriş direnci | < 28 Ω |
| Anahtarlama eşiği "0" sinyal akımı | DIP anahtarıyla (% 1.25'lik artışlarla) ve potansiyometreyle (DIP anahtarıyla ayarlanan anahtarlama eşiğinin% 2'sine kadar doğrusal olarak) yapılandırılabilir |
| Değişken histerisis | kapalı: yakl. % 0,5, açık: yakl. % 1 |
| Hat hatası algılama | < 0,1 mA (Hat kopuğu) |
| > 21,1 mA (Kısa devre) | |
| Anahtarlama: Röle | |
| Kontak tipi | 1 enversör kontak |
| Kontak malzemesi | AgSnO2, sert altın kaplama |
| Maks. anahtarlama akımı | ≤ 4 A AC (cos phi = 1) |
| ≤ 1 A DC (omik yük, 24 V DC, 50 mW) | |
| ≤ 0,2 A DC (omik yük, 120 V DC) | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Test soketi | |
| Maks. çap | 2 mm |
| Ex montajı (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Kendinden güvenli devreler (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Güvenlik verileri | |
| Giriş gerilimi Ui | 30 V (Akım ve gerilim girişi) |
| Giriş akımı Ii | 120 mA (Akım ve gerilim girişi) |
| Giriş gücü Pi | 0,9 W (Akım ve gerilim girişi) |
| Maks. dahili endüktans Li | İhmal edilebilir |
| Maks. dahili kapasitans Ci | 75 nF (akım girişi için) |
| Gerilim girişinde göz ardı edilebilir | |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | 0 V DC (Akım girişi) |
| 3,9 V DC (Gerilim girişi) | |
| Maks. çıkış akımı Io | 0 mA (Akım girişi) |
| 0,1 mA (Gerilim girişi) | |
| Maks. çıkış gücü Po | 0 mW (Akım girişi) |
| 0,5 mW (Gerilim girişi) | |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIC: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 3,3 µF, 5 mH / 4,7 µF, 1 mH / 6,3 µF |
| IIB/IIIC: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 16 µF, 5 mH / 24 µF, 1 mH / 35 µF |
| IIA/I: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 24 µF, 5 mH / 35 µF, 1 mH / 48 µF |
| Durum göstergesi | Yeşil LED (besleme gerilimi) |
| Sarı LED (anahtarlama çıkısı) | |
| Kırmızı LED, yanıp sönen (kablo, sensör hatası, ERR) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 12,5 mm |
| Yükseklik | 112,5 mm |
| Derinlik | 113,7 mm |
| Derinlik NS 35/7,5 | 114,5 mm (EN 60715 uyarınca NS 35/7,5 DIN rayına takılır) |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 65 °C (Tüm montaj pozisyonları) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| Açıklama | ve EN 61326 |
| ATEX | |
| Tanımlama | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Sertifika | TÜV 17 ATEX 8061 X |
| IECEx | |
| Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Sertifika | IECEx TUR 18.0014X |
| CCC / China-Ex | |
| Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Sertifika | 2022122316115960 |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| Sertifika | , C.D.-No 83104549 |
| Gemi inşa onayı | |
| Sertifika | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Tanımlama | 2 |
| Sertifika | TÜV Rheinland 968/FSP 1481.01/23 |
| Systematic Capability | |
| Tanımlama | 3 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Tanımlama | c |
| INMETRO | |
| Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Sertifika | DNV 21.0089 X |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Titreşim | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
| GB Standard | |
| Standartlar/yönetmelikler | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2906164 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK1 |
| Ürün Kodu | DK1217 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626043173 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 255,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 250 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 87a1b338-32c7-4bf1-88fb-598c3574a9b8 |
Uyumlu Ürünler
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN ray konnektörü 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN ray konnektörü 1136500
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modül taşıyıcı 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modül taşıyıcı 2924854
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastik etiket 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastik etiket 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastik etiket 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Cihaz etiketi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Cihaz etiketi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Cihaz etiketi 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
-
MACX MCR-PTB - Besleme ve hata mesaj modülü 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Besleme ve hata mesaj modülü 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018