MACX MCR-EX-AP-RPSS-I-IR
-
Tekrarlamalı güç kaynağı
1290774
Ex i-2 sınır değer röleli besleme ve giriş sinyal çeviricisi, 2, 3 veya 4 iletkenli ölçüm transdüserini besler, pasif veya aktif 0 mA / 4 mA ... 20 mA giriş sinyallerini 1:1 iletir ve 2 adet yapılandırılabilir sınır değer çıkışına sahiptir. kanal sayısı: 1, Standart konfigürasyon, 4-yollu izolasyon, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Vidalı bağlantı
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Çalışma durumu | Montaj koşulları ortam sıcaklığını etkiler. Lütfen "Kontrol panosu montaj talimatlarına" bakın. |
| Çalışma durumu | Çıkış davranışı = giriş sinyali |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Ürün tipi | Tekrarlamalı güç kaynağı |
| Ürün gamı | MACX Analog |
| Kanal sayısı | 1 |
| Elektriksel izolasyon | 4-yollu izolasyon |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Doğrusallık hatası | ≤ 0,1 % |
| Tipik ofset hatası | ≤ 0,1 % |
| Sinyal iletim davranışı | In = Out |
| Sıcaklık katsayısı, tipik | ≤ 0,1 % (10 K) |
| Ters polarite koruması | evet |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
| Elektriksel izolasyon Giriş/besleme IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
| Elektriksel izolasyon Giriş/hata mesajı çıkışı IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
| Elektriksel izolasyon Giriş/limit değer kontağı IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
| Elektriksel izolasyon Çıkış/besleme | |
| Test gerilimi | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Elektriksel izolasyon Çıkış/limit değer kontağı | |
| Test gerilimi | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Elektriksel izolasyon Çıkış/besleme/hata mesajı çıkışı | |
| Test gerilimi | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Besleme | |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V ... 31,2 V |
| Güç kaybı | 1,5 W (RL 250 Ω) |
| Güç tüketimi | 2 W (20 mA) |
| Sinyal: Tekrarlamalı güç kaynağı operasyonu | |
| Giriş tanımlaması | aktif ve pasif akım girişi, kendinden güvenli |
| Giriş sinyali | Akım |
| Akım giriş sinyali | 4 mA ... 20 mA (HART bulunan) |
| 2 mA ... 22 mA (Fonksiyon alanı) | |
| Kısa devre akımı | ≤ 35 mA |
| Hat hatası algılama | < 3,6 mA (Hat kopuğu) |
| > 21 mA (Kısa devre) | |
| Yüksüz gerilim | ≤ 26 V |
| Sinyal: İzolasyon güçlendiricinin çalışması | |
| Giriş tanımlaması | Pasif akım girişi, kendinden güvenli |
| Akım giriş sinyali | 4 mA ... 20 mA (HART bulunan) |
| 2 mA ... 22 mA (Fonksiyon alanı) | |
| Akım girişinin giriş direnci | > 250 Ω (mA kaynakları için) |
| Giriş akımı | ≤ 50 mA (mA kaynakları için) |
| Kısa devre akımı | ≤ 35 mA |
| Hat hatası algılama | < 3,6 mA (Hat kopuğu) |
| > 21 mA (Kısa devre) | |
| Yüksüz gerilim | ≤ 26 V |
| Sinyal: Hata mesajı çıkışı | |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 30 V |
| Maks. anahtarlama akımı | 100 mA |
| Anahtarlama: Röle | |
| Kontak tipi | 2 N/A kontak |
| Maks. anahtarlama akımı | ≤ 170 mA (Rezistif yük) |
| ≤ 500 mA (≤ 1 ms) | |
| Tipik tepki süresi | < 80 ms |
| Tipik kapama süresi | < 100 ms |
| Sinyal: Tekrarlamalı güç kaynağı operasyonu | |
| Çıkış tanımı | Akım çıkışı (aktif) |
| Akım çıkış sinyali | 4 mA ... 20 mA (HART bulunan) |
| 2 mA ... 22 mA (Fonksiyon alanı) | |
| Yük | 0 Ω ... 600 Ω |
| Çıkış dalgalanması (akım) | ≤ 40 µA (etkin) |
| Sinyal: İzolasyon güçlendiricinin çalışması | |
| Çıkış tanımı | İzolasyon güçlendiricinin çalışması |
| Akım çıkış sinyali | 4 mA ... 20 mA (HART bulunan) |
| 2 mA ... 22 mA (Fonksiyon alanı) | |
| Yük | 0 Ω ... 600 Ω |
| Çıkış dalgalanması (akım) | ≤ 40 µA (etkin) |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Ex montajı (EPL) | Gc |
| Kendinden güvenli devreler (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| Güvenlik verileri: Tekrarlamalı güç kaynağının çalışması (2-iletkenli ölçüm transdüseri) | |
| Not | Ölçüm transdüserlerinin bağlantısı ile |
| Maks. dahili endüktans Li | İhmal edilebilir |
| Maks. dahili kapasitans Ci | İhmal edilebilir |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | 27 V |
| Maks. çıkış akımı Io | 87,9 mA |
| Maks. çıkış gücü Po | 574 mW |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC |
| IIB/IIIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 14 mH / 705 nF |
| IIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 2,3 mH / 90 nF |
| IIB/IIIC (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 10 mH / 290 nF, 1 mH / 380 nF, 0,2 mH / 600 nF |
| IIC (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 1 mH / 56 nF, 0,5 mH / 72 nF, 0,2 mH / 90 nF |
| Güvenlik verileri: Tekrarlamalı güç kaynağının çalışması (3-iletkenli ölçüm transdüseri) | |
| Not | Ölçüm transdüserlerinin bağlantısı ile |
| Maks. dahili endüktans Li | İhmal edilebilir |
| Maks. dahili kapasitans Ci | İhmal edilebilir |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | 27 V |
| Maks. çıkış akımı Io | 88,3 mA |
| Maks. çıkış gücü Po | 574 mW |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC |
| IIB/IIIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 14 mH / 705 nF |
| IIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 2,3 mH / 90 nF |
| IIB/IIIC (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 10 mH / 290 nF, 1 mH / 380 nF, 0,2 mH / 600 nF |
| IIC (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 1 mH / 56 nF, 0,5 mH / 72 nF, 0,2 mH / 90 nF |
| Güvenlik verileri: İzolasyon güçlendiricinin çalışması | |
| Not | Güç kaynaklarının bağlantısı ile |
| Giriş gerilimi Ui | 30 V |
| Giriş akımı Ii | 100 mA |
| Maks. dahili endüktans Li | İhmal edilebilir |
| Maks. dahili kapasitans Ci | İhmal edilebilir |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | 4,1 V |
| Maks. çıkış akımı Io | 0 mA |
| Maks. çıkış gücü Po | 0 mW |
| Veri haberleşmesi (baypas) | |
| Desteklenen protokoller | HART-şeffaf |
| Frekans ölçüm aralığı | 0,5 kHz ... 10 kHz (çift yönlü HART iletimi) |
| Durum göstergesi | Yeşil LED (besleme gerilimi) |
| Sarı LED (anahtarlama durumu) | |
| Kırmızı LED (hat hatası) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 17,5 mm |
| Yükseklik | 112,5 mm |
| Derinlik | 113,7 mm |
| Derinlik NS 35/7,5 | 114,5 mm (EN 60715 uyarınca NS 35/7,5 DIN rayına takılır) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (Klemensler) |
| IP30 (Muhafaza) | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (Tek cihaz olarak: herhangi bir montaj pozisyonu) |
| -40 °C ... 48 °C (Grup montajı: hava dolaşımı olmayan dikey DIN rayı) | |
| -40 °C ... 58 °C (Grup montajı: hava dolaşımı olan dikey DIN rayı) | |
| -40 °C ... 56 °C (Grup montajı: hava dolaşımı olmayan yatay DIN rayı) | |
| -40 °C ... 60 °C (Grup montajı: hava dolaşımı olan yatay DIN rayı) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | ≤ 95 % (yoğunlaşma yok) |
| ATEX | |
| Tanımlama | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Tanımlama | 2 |
| Elektromanyetik uyum | Şu standartlar ve yönetmelikler uyarınca test edilmiştir: EN 61326-1 Endüstriyel kullanım için, NAMUR NE 21 |
| Elektriksel izolasyon | 4-yollu izolasyon |
| Montaj tipi | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Montaj konumu | dikey, yatay |
| Ürün numarası | 1290774 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK1 |
| Ürün Kodu | DK121W |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151521981 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 214,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 160 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead|7439-92-1 (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| SCIP | 5c70f3a0-d3d5-4e67-878e-c81daa193ad7 |
Uyumlu Ürünler
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programlama adaptörü 2811271
-
GW HART USB MODEM - Kablo adaptörü 1003824
-
MACX MCR-PTB - Besleme ve hata mesaj modülü 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Besleme ve hata mesaj modülü 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DIN ray konnektörü 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - DIN ray konnektörü 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - DIN ray konnektörü 1351982
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastik etiket 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastik etiket 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastik etiket 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Cihaz etiketi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Cihaz etiketi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Cihaz etiketi 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018