Push-in bağlantılı hazır montajlı röle modülleri, şunlardan oluşur: Ejektör ve çok katmanlı altın kontak rölesi bulunan röle tabanı. Kontak tipi: 1 enversör kontak. Giriş gerilimi: 12 V DC
Üniversal endüstriyel röle sistemi
RIFLINE complete üniversal röleler ile tüm standart röle uygulamalarını gerçekleştirebilirsiniz. Sinyalleri ister izole etmeyi, ister çoğaltmayı, ister güçlendirmeyi amaçlayın, uygulama aralığı kuplaj ve zaman rölelerinden minyatür kontaktörlere kadar uzanır. Röle sisteminin üniversal geçmeli tasarımı, hızlı, kolay ve hatasız kullanımı olanaklı kılar.
Push-in bağlantılı hazır montajlı röle modülü, şunlardan oluşur: Röle tabanı, röle sabitleme mandalı, ve test düğmesi bulunan güç kontağı rölesi, entegre durum LED'i, ve ters gerilim diyodu. Kontak tipi: 1 enversör kontak. Giriş gerilimi: 24 V DC
Push-in bağlantılı hazır montajlı röle modülü, şunlardan oluşur: Röle tabanı, güç kontağı rölesi, geçmeli ekran/girişim bastırıcı modül ve sabitleme mandalı. Kontak tipi: 3 enversör kontak. Giriş gerilimi: 230 V AC
Push-in bağlantılı hazır montajlı röle modülleri, şunlardan oluşur: Röle tabanı, güç kontağı rölesi, ve sabitleme mandalı. Kontak tipi: 3 enversör kontak. Giriş gerilimi: 24 V DC
RIF-0... röle soketi, 1 enversör kontaklı minyatür güç rölesi için, Push-in bağlantı, polarite: A1-, A2+, NS 35/7,5 üzerine montaj için
Push-in bağlantılı röle modülü, içeriği: durum LED'li röle tabanı, serbest diyot ve sabitleme braketi, DIN EN 61810-3 uyarınca force-guided kontaklı emniyet rölesi, kontak tipi: 2 N/O kontak ve 2 N/C kontak, giriş gerilimi: 24 V DC
Push-in bağlantılı röle modülü, içeriği: durum LED'li röle tabanı, serbest diyot ve sabitleme braketi, DIN EN 61810-3 uyarınca force-guided kontaklı emniyet rölesi, kontak tipi: 3 N/O kontak ve 1 N/C kontak, giriş gerilimi: 24 V DC
Push-in bağlantılı hazır montajlı röle modülü, şunlardan oluşur: Röle tabanı, güç kontağı rölesi, geçmeli ekran/girişim bastırıcı modül ve sabitleme mandalı. Kontak tipi: 4 enversör kontak. Giriş gerilimi: 24 V AC
Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3, ve RIF-4 üzerine montaj için, varistör ve sarı LED ile, giriş gerilimi: 12 V AC ... 24 V AC / DC ±20 %
Güçlendirilmiş röle sabitleme mandalı, çıkarma fonksiyonu ve markalama malzemesi için tutucu ile, RIF-2 röle tabanına uygun, endüstriyel röleler için
Avantajlarınız
- Tüm standart röle uygulamalarını kapsayan eksiksiz ürün gamı
- Son teknoloji kablolama ve potansiyel dağıtımı konseptiyle kolay kullanım
- Geçmeli fonksiyon modülü vasıtasıyla bir zamanlayıcı rölesi yaratmak için kolayca genişletilebilir
- Yüksek makine ve sistem sürekliliği için güvenilir röle sistemi
- Eksiksiz modüllerin ve modüler montajın mevcudiyeti sayesinde esnek modüler sistem
Force-guided kuplaj röleleri
Phoenix Contact'ın force-guided kuplaj röleleri güvenli geri beslemenin etkinleştirilmesini sağlar. Bunlar, elektriksel izolasyon, güç yükseltme ve kontak sayılarını arttırmak için kullanılırlar. Çok kanallı kuplaj modüllerimiz DIN EN 61810-3 tip A standardına uygun olarak geliştirilmiş olup maksimum emniyet ve güvenilirlik sunar. Bu standart, N/O ve N/C kontaklarının hiçbir zaman aynı anda aynı konumda olmamasını garanti etmek için özel tasarım ve yapım önlemlerinin uygulanmasını sağlar.
Bu force-guided kontaklar, rölelerimizi güvenlikle ilgili kontrol sistemleri gibi kendi kendini izleme sistemlerinde kullanım için ideal hale getirir. Endüstriyel uygulamalarınızın güvenliğini ve verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için teknolojimize güvenin.
Çok fonksiyonlu zamanlayıcı modülü
Röle modüllerinizi kolayca genişletin: 24 V DC için çok fonksiyonlu, geçmeli zaman modülü sayesinde röle modülünüzü bir zaman rölesine dönüştürebilirsiniz. RIF-1'den RIF-4'e kadar olan tabanları bu modülle donatabilirsiniz.
Üç zaman fonksiyonunu 0,5 saniye - 100 dakika aralığında seçebilirsiniz:
- Kapama gecikmesi
- Passing make kontak
- Pals jeneratörü