Push-in bağlantıya sahip ön montajlı röle modülü, içeriği: Röle tabanı, güç kontağı rölesi ve güçlendirilmiş sabitleme mandalı. Kontak tipi: 2 enversör kontak. Giriş gerilimi: 24 V DC
Üniversal endüstriyel röle sistemi
RIFLINE complete üniversal röleler ile tüm standart röle uygulamalarını gerçekleştirebilirsiniz. Sinyalleri ister izole etmeyi, ister çoğaltmayı, ister güçlendirmeyi amaçlayın, uygulama aralığı kuplaj ve zaman rölelerinden minyatür kontaktörlere kadar uzanır. Röle sisteminin üniversal geçmeli tasarımı, hızlı, kolay ve hatasız kullanımı olanaklı kılar.
Push-in bağlantılı, ön montajlı röle modülü şunlardan oluşur: çıkarma mandalına sahip röle tabanlı, güç kontağı ve manuel geçersiz kılma bulunan geçmeli minyatür röle. Kontak tipi: 1 enversör kontak. Giriş gerilimi: 24 V DC
Push-in bağlantılı ön montajlı röle modülü şunlardan oluşur: Röle tabanı, DIN EN 61810-3 uyarınca force-guided kontaklı emniyet rölesi, geçmeli gösterge/parazit giderici modül ve sabitleme mandalı, kontak anahtarlama tipi: 2 enversör kontak, çok katmanlı altın kontak, giriş gerilimi: 24 V DC
Zaman rölesi oluşturmak amacıyla röle modülünü genişletmek için geçmeli modül, 3 zaman fonksiyonu, 4 zaman aralığı, RIF-1, RIF-2, RIF-3 ve RIF-4 üzerine montaj için, giriş gerilimi: 12 V DC ... 24 V DC
Röle tabanı RIF-3..., 3 enversör kontaklı oktal röleler için, Push-in bağlantı, giriş/girişim bastırıcı modüller için geçmeli opsiyon, NS 35/7,5 üzerine montaj için
Push-in bağlantılı hazır montajlı röle modülü, şunlardan oluşur: Röle tabanı, güç kontağı rölesi, geçmeli ekran/girişim bastırıcı modül ve sabitleme mandalı. Kontak tipi: 4 enversör kontak. Giriş gerilimi: 120 V AC
Push-in bağlantılı hazır montajlı röle modülleri, şunlardan oluşur: Röle tabanı, güç kontağı rölesi, ve sabitleme mandalı. Kontak tipi: 3 enversör kontak. Giriş gerilimi: 24 V DC
Push-in bağlantılı hazır montajlı röle modülü, şunlardan oluşur: Röle tabanı, güç kontağı rölesi, geçmeli ekran/girişim bastırıcı modül ve sabitleme mandalı. Kontak tipi: 3 enversör kontak. Giriş gerilimi: 230 V AC
Röle tespit braketi, tel modeli, RIF-1 röle tabanına uygun, 25 mm yüksek sekizli minyatür güç rölesi ve katı durum rölesi için
Push-in bağlantılı hazır montajlı röle modülü, şunlardan oluşur: Röle tabanı, güç kontağı rölesi, geçmeli ekran/girişim bastırıcı modül ve sabitleme mandalı. Kontak tipi: 1 enversör kontak. Giriş gerilimi: 230 V AC
Avantajlarınız
- Tüm standart röle uygulamalarını kapsayan eksiksiz ürün gamı
- Son teknoloji kablolama ve potansiyel dağıtımı konseptiyle kolay kullanım
- Geçmeli fonksiyon modülü vasıtasıyla bir zamanlayıcı rölesi yaratmak için kolayca genişletilebilir
- Yüksek makine ve sistem sürekliliği için güvenilir röle sistemi
- Eksiksiz modüllerin ve modüler montajın mevcudiyeti sayesinde esnek modüler sistem
Force-guided kuplaj röleleri
Phoenix Contact'ın force-guided kuplaj röleleri güvenli geri beslemenin etkinleştirilmesini sağlar. Bunlar, elektriksel izolasyon, güç yükseltme ve kontak sayılarını arttırmak için kullanılırlar. Çok kanallı kuplaj modüllerimiz DIN EN 61810-3 tip A standardına uygun olarak geliştirilmiş olup maksimum emniyet ve güvenilirlik sunar. Bu standart, N/O ve N/C kontaklarının hiçbir zaman aynı anda aynı konumda olmamasını garanti etmek için özel tasarım ve yapım önlemlerinin uygulanmasını sağlar.
Bu force-guided kontaklar, rölelerimizi güvenlikle ilgili kontrol sistemleri gibi kendi kendini izleme sistemlerinde kullanım için ideal hale getirir. Endüstriyel uygulamalarınızın güvenliğini ve verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için teknolojimize güvenin.
Çok fonksiyonlu zamanlayıcı modülü
Röle modüllerinizi kolayca genişletin: 24 V DC için çok fonksiyonlu, geçmeli zaman modülü sayesinde röle modülünüzü bir zaman rölesine dönüştürebilirsiniz. RIF-1'den RIF-4'e kadar olan tabanları bu modülle donatabilirsiniz.
Üç zaman fonksiyonunu 0,5 saniye - 100 dakika aralığında seçebilirsiniz:
- Kapama gecikmesi
- Passing make kontak
- Pals jeneratörü