Push-in bağlantılı hazır montajlı röle modülü, şunlardan oluşur: Röle tabanı, güç kontağı rölesi, geçmeli ekran/girişim bastırıcı modül ve sabitleme mandalı. Kontak tipi: 2 enversör kontak. Giriş gerilimi: 24 V AC
Üniversal endüstriyel röle sistemi
RIFLINE complete üniversal röleler ile tüm standart röle uygulamalarını gerçekleştirebilirsiniz. Sinyalleri ister izole etmeyi, ister çoğaltmayı, ister güçlendirmeyi amaçlayın, uygulama aralığı kuplaj ve zaman rölelerinden minyatür kontaktörlere kadar uzanır. Röle sisteminin üniversal geçmeli tasarımı, hızlı, kolay ve hatasız kullanımı olanaklı kılar.
Röle tespit braketi, ejektör işlevli ve etiketleme malzemesi için tutucu, RIF-1 röle tabanına uygun, 25 mm uzun minyatür güç rölesi ve katı durum rölesi için
Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3 ve RIF-4 üzerine montaj için, ters gerilim diyodu ve sarı LED bulunan, polarite: A1+, A2-, giriş gerilimi: 12 V DC ... 24 V DC ±30 %
Push-in bağlantılı hazır montajlı röle modülü, şunlardan oluşur: Röle tabanı, güç kontağı rölesi, geçmeli ekran/girişim bastırıcı modül ve sabitleme mandalı. Kontak tipi: 1 enversör kontak. Giriş gerilimi: 24 V DC
Push-in bağlantılı hazır montajlı röle modülleri, şunlardan oluşur: Ejektör ve güç kontağı rölesi bulunan röle tabanı. Kontak tipi: 1 enversör kontak. Giriş gerilimi: 12 V DC
Röle tabanı RIF-4..., 2 veya 3 enversör kontaklı ya da 3 N/O kontaklı yüksek güç rölesi için, Push-in bağlantı, giriş/girişim bastırıcı modüller için geçmeli opsiyon, NS 35/7,5'e montaj için
Push-in bağlantılı ön montajlı röle modülü, şunlardan oluşur: röle tabanı, DIN EN 61810-3 uyarınca force-guided kontaklar bulunan emniyet rölesi, plug-in ekran/girişim bastırıcı modül ve sabitleme mandalı, kontak tipi: 2 enversör kontak, giriş gerilimi: 24 V DC
İtmeli bağlantılı ön montajlı röle modülü, içeriği: ejektörlü ve güç kontağı röleli röle tabanı. Kontak tipi: 1 N/A kontak. Giriş gerilimi: 12 V DC
Push-in bağlantılı hazır montajlı röle modülü, şunlardan oluşur: Röle tabanı, röle sabitleme mandalı, ve test düğmesi bulunan güç kontağı rölesi, entegre durum LED'i, ve ters gerilim diyodu. Kontak tipi: 2 enversör kontak. Giriş gerilimi: 24 V DC
Push-in bağlantılı ön montajlı röle modülü, içeriği: röle tabanı, ekstra sert altın kaplamalı güç kontağı rölesi ve tespit braketi. Kontak tipi: 4 değiştirme kontağı. Giriş gerilimi: 24 V DC
Avantajlarınız
- Tüm standart röle uygulamalarını kapsayan eksiksiz ürün gamı
- Son teknoloji kablolama ve potansiyel dağıtımı konseptiyle kolay kullanım
- Geçmeli fonksiyon modülü vasıtasıyla bir zamanlayıcı rölesi yaratmak için kolayca genişletilebilir
- Yüksek makine ve sistem sürekliliği için güvenilir röle sistemi
- Eksiksiz modüllerin ve modüler montajın mevcudiyeti sayesinde esnek modüler sistem
Force-guided kuplaj röleleri
Phoenix Contact'ın force-guided kuplaj röleleri güvenli geri beslemenin etkinleştirilmesini sağlar. Bunlar, elektriksel izolasyon, güç yükseltme ve kontak sayılarını arttırmak için kullanılırlar. Çok kanallı kuplaj modüllerimiz DIN EN 61810-3 tip A standardına uygun olarak geliştirilmiş olup maksimum emniyet ve güvenilirlik sunar. Bu standart, N/O ve N/C kontaklarının hiçbir zaman aynı anda aynı konumda olmamasını garanti etmek için özel tasarım ve yapım önlemlerinin uygulanmasını sağlar.
Bu force-guided kontaklar, rölelerimizi güvenlikle ilgili kontrol sistemleri gibi kendi kendini izleme sistemlerinde kullanım için ideal hale getirir. Endüstriyel uygulamalarınızın güvenliğini ve verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için teknolojimize güvenin.
Çok fonksiyonlu zamanlayıcı modülü
Röle modüllerinizi kolayca genişletin: 24 V DC için çok fonksiyonlu, geçmeli zaman modülü sayesinde röle modülünüzü bir zaman rölesine dönüştürebilirsiniz. RIF-1'den RIF-4'e kadar olan tabanları bu modülle donatabilirsiniz.
Üç zaman fonksiyonunu 0,5 saniye - 100 dakika aralığında seçebilirsiniz:
- Kapama gecikmesi
- Passing make kontak
- Pals jeneratörü