RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/AU/FG
-
Röle modülü
1739922
Push-in bağlantılı ön montajlı röle modülü şunlardan oluşur: Röle tabanı, DIN EN 61810-3 uyarınca force-guided kontaklı emniyet rölesi, geçmeli gösterge/parazit giderici modül ve sabitleme mandalı, kontak anahtarlama tipi: 2 enversör kontak, çok katmanlı altın kontak, giriş gerilimi: 24 V DC
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Röle Modülü |
| Ürün gamı | RIFLINE complete |
| Uygulama | Zorla rehberlik kontaklar |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| Mekanik çalışma ömrü | yaklaşık 107 çevrim |
| B10d | 600000 Çevrim (AC1; 250 V / 6 A; 1 NO) |
| 900000 Çevrim (AC1; 250 V / 3 A; 1 NO) | |
| 1800000 Çevrim (AC1; 250 V / 1,5 A; 1 NO) | |
| 300000 Çevrim (DC13; 24 V / 3 A; 1 NO) | |
| 1000000 Çevrim (DC13; 24 V / 1,5 A; 1 NO) | |
| 3000000 Çevrim (DC13; 24 V / 0,75 A; 1 NO) | |
| İzolasyon karakteristikleri: Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| İzolasyon | Giriş ve çıkış arasında güvenli izolasyon |
| Enversör kontaklar arasındaki temel izolasyon | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Veri yönetimi durumu | |
| Son veri yönetimi tarihi | 25.09.2025 |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,72 W |
| Test gerilimi (Bobin/kontak) | 4 kVrms (50 Hz, 60 s) |
| Test gerilimi (açık kontak) | 1,5 kVrms (50 Hz, 60 s) |
| Test gerilimi (Enversör kontak/enversör kontak) | 2,5 kVrms (50 Hz, 60 s) |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 250 V AC (Giriş/çıkış) |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV (Giriş/çıkış) |
| 4 kV (enversör kontaklar arasında) | |
| Kısa devre koruma devresi | |
| Akım | 10 A (RT28-32) |
| Gerilim | 500 V (SCPD) |
| Kısa devre akımı | 1 kA (şartlı kısa devre akımı) |
| Bobin tarafı | |
| Nominal çalışma gerilimi UN | 24 V DC |
| Giriş gerilim aralığı | 20,4 V DC ... 28,8 V DC (20 °C) |
| UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | diyagrama bakın |
| Sürücü ve fonksiyon | tek durumlu |
| Sürücü (polarite) | polarize |
| UN'de tipik giriş akımı | 30 mA |
| Tipik tepki süresi | 15 ms |
| Tipik bırakma zamanı | 10 ms |
| Bobin gerilimi | 24 V DC |
| Koruma devresi | Ters gerilim diyodu |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Sarı LED |
| Anahtarlama | |
| Kontak tipi | 2 enversör kontak, zorla işletilen |
| Şalter kontağı tipi | Tek kontak |
| Kontak malzemesi | AgSnO, +AU |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
| Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 144 W (24 V DC) |
| 58 W (48 V DC) | |
| 54 W (60 V DC) | |
| 55 W (110 V DC) | |
| 55 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Kullanım kategorisi CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/240 V (N/A kontak) |
| Anahtarlama: altın katman bozulduğu zaman | |
| Not | altın katman zarar gördüğünde aşağıdaki değerler geçerlidir |
| Kontak malzemesi | AgSnO |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
| Sürekli sınır akımı | 8 A |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı yüksük) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Plastik kılıflı yüksük, çift klemens üzerinde iki iletken) | |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 16 |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 16 mm |
| Yükseklik | 96 mm |
| Derinlik | 70 mm |
| Montaj deliği | |
| Çap | 3,2 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V2 (Muhafaza) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (Röle tabanı) | IP20 (Röle tabanı) |
| Koruma sınıfı (Röle) | RT I (Röle) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UKCA | |
| Sertifika | UKCA-uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | cULus Listed UL 508 |
| Sertifika | NRNT.E172140 |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Tüm teknik belirtimler standarda uygun | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60947-5-1 |
| IEC 61810-3 | |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 60947-5-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 1739922 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK6 |
| Ürün Kodu | DK6529 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923303584 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 74,08 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 74 g |
| Gümrük tarife no | 85364110 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
FBS 2-6 - Geçmeli köprü 3030336
-
FBS 2-6 BU - Geçmeli köprü 3036932
-
FBS 2-6 GY - Geçmeli köprü 3032237
-
FBS 2-8 - Geçmeli köprü 3030284
-
FBS 2-8 BU - Geçmeli köprü 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - Geçmeli köprü 3032541
-
STP 5-2 - Etiket taşıyıcılar 0800967
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Sistem bağlantısı 2905195
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1050004
-
ZB 5 CUS - Etiket şeridi 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Etiket şeridi 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Etiket şeridi 1050415
-
UC-TM 5 - Klemens etiketleri 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Klemens etiketleri 0824581
-
UCT-TM 5 - Klemens etiketleri 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Klemens etiketleri 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 0811972
-
ZB 15 CUS - Etiket şeridi 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Etiket şeridi 0811998
-
UC-TM 16 - Klemens etiketleri 0819217
-
UC-TMF 16 - Klemens etiketleri 0819262
-
REL-SR- 24DC/2X21/AU/FG X - Güvenlik röleleri 1739913
-
RIF-LDP-12-24 DC - Geçmeli modül 2900939
-
RIF-RH-1-H - Sabitleme mandalı 2904468
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018