Röle tespit braketi, ejektör işlevli ve etiketleme malzemesi için tutucu, RIF-2 röle tabanına uygun, endüstriyel röle için
Üniversal endüstriyel röle sistemi
RIFLINE complete üniversal röleler ile tüm standart röle uygulamalarını gerçekleştirebilirsiniz. Sinyalleri ister izole etmeyi, ister çoğaltmayı, ister güçlendirmeyi amaçlayın, uygulama aralığı kuplaj ve zaman rölelerinden minyatür kontaktörlere kadar uzanır. Röle sisteminin üniversal geçmeli tasarımı, hızlı, kolay ve hatasız kullanımı olanaklı kılar.
RIF-1... röle tabanı, 1 veya 2 enversör kontaklı minyatür güç rölesi veya özdeş solid-state röleler için, Push-in bağlantı, giriş/parazit giderici modüller için geçmeli opsiyon, NS 35/7,5 üzerine montaj için
Push-in bağlantılı hazır montajlı röle modülü, şunlardan oluşur: Röle tabanı, güç kontağı rölesi, geçmeli ekran/girişim bastırıcı modül ve sabitleme mandalı. Kontak tipi: 4 enversör kontak. Giriş gerilimi: 230 V AC
Push-in bağlantılı hazır montajlı röle modülleri, şunlardan oluşur: Röle tabanı, güç kontağı rölesi, ve sabitleme mandalı. Kontak tipi: 4 enversör kontak. Giriş gerilimi: 24 V DC
Push-in bağlantılı hazır montajlı röle modülleri, şunlardan oluşur: Ejektör ve güç kontağı rölesi bulunan röle tabanı. Kontak tipi: 1 enversör kontak. Giriş gerilimi: 24 V DC
Röle tabanı RIF-2..., 2 veya 4 enversör kontaklı endüstriyel röle için, Push-in bağlantı, giriş/girişim bastırıcı modüller için geçmeli opsiyon, NS 35/7,5 üzerine montaj için
Push-in bağlantılı hazır montajlı röle modülü, şunlardan oluşur: Röle tabanı, güç kontağı rölesi, geçmeli ekran/girişim bastırıcı modül ve sabitleme mandalı. Kontak tipi: 2 enversör kontak. Giriş gerilimi: 24 V DC
Push-in bağlantılı hazır montajlı röle modülü, şunlardan oluşur: Röle tabanı, güç kontağı rölesi, geçmeli ekran/girişim bastırıcı modül ve sabitleme mandalı. Kontak tipi: 2 enversör kontak. Giriş gerilimi: 230 V AC
Röle tespit braketi, ejektör işlevli ve etiketleme malzemesi için tutucu, RIF-1 röle tabanına uygun, 16 mm uzun minyatür güç rölesi ve katı durum rölesi için
Röle tespit braketi, ejektör işlevli ve etiketleme malzemesi için tutucu, RIF-1 röle tabanına uygun, 25 mm uzun minyatür güç rölesi ve katı durum rölesi için
Avantajlarınız
- Tüm standart röle uygulamalarını kapsayan eksiksiz ürün gamı
- Son teknoloji kablolama ve potansiyel dağıtımı konseptiyle kolay kullanım
- Geçmeli fonksiyon modülü vasıtasıyla bir zamanlayıcı rölesi yaratmak için kolayca genişletilebilir
- Yüksek makine ve sistem sürekliliği için güvenilir röle sistemi
- Eksiksiz modüllerin ve modüler montajın mevcudiyeti sayesinde esnek modüler sistem
Yeni ürünler
Son derece kompakt force-guided röle modülleri
Push-in bağlantı teknolojisiyle altı kutuplu
Son derece kompakt RIFLINE complete röle modülü, altı force-guided kontak ve Push-in bağlantı teknolojisi ile güvenilir bir şekilde anahtarlama yapar. Giriş tarafında geçmeli köprüler aracılığıyla A2 potansiyel dağıtımından ve uygulamanızda güvenilir geri bildirimden yararlanın.
Temel özellikler
- Push-in bağlantı teknolojisi
- Sadece 20,9 mm toplam genişlik
- 6-kutuplu, force-guided röleye sahip röle modülü
- Giriş tarafında geçmeli köprüler aracılığıyla A2 potansiyel dağıtımı
- Güvenilir geri besleme
Avantajlarınız
- Sadece 20,9 mm genişliğiyle yerden tasarruf sağlayan anahtarlama
- Altı kutuplu röle ile daha fazla force-guided kontak
- Push-in bağlantı teknolojisi ile röle modüllerinin hızlı ve kolay kablolanması
- Giriş tarafında geçmeli köprülerle basit potansiyel dağıtımı
Force-guided kuplaj röleleri
Phoenix Contact'ın force-guided kuplaj röleleri güvenli geri beslemenin etkinleştirilmesini sağlar. Bunlar, elektriksel izolasyon, güç yükseltme ve kontak sayılarını arttırmak için kullanılırlar. Çok kanallı kuplaj modüllerimiz DIN EN 61810-3 tip A standardına uygun olarak geliştirilmiş olup maksimum emniyet ve güvenilirlik sunar. Bu standart, N/O ve N/C kontaklarının hiçbir zaman aynı anda aynı konumda olmamasını garanti etmek için özel tasarım ve yapım önlemlerinin uygulanmasını sağlar.
Bu force-guided kontaklar, rölelerimizi güvenlikle ilgili kontrol sistemleri gibi kendi kendini izleme sistemlerinde kullanım için ideal hale getirir. Endüstriyel uygulamalarınızın güvenliğini ve verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için teknolojimize güvenin.
Çok fonksiyonlu zamanlayıcı modülü
Röle modüllerinizi kolayca genişletin: 24 V DC için çok fonksiyonlu, geçmeli zaman modülü sayesinde röle modülünüzü bir zaman rölesine dönüştürebilirsiniz. RIF-1'den RIF-4'e kadar olan tabanları bu modülle donatabilirsiniz.
Üç zaman fonksiyonunu 0,5 saniye - 100 dakika aralığında seçebilirsiniz:
- Kapama gecikmesi
- Passing make kontak
- Pals jeneratörü