RIFLINE complete ürün gamındaki geçmeli elektromekanik ve katı hal röleleri ve taban, UL 508 uyarınca tanınmış ve onaylıdır. Münferit bileşenler için ilgili onaylar talep edilebilir.
RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21
-
Röle modülü
2903315
Push-in bağlantılı hazır montajlı röle modülleri, şunlardan oluşur: Röle tabanı, güç kontağı rölesi, ve sabitleme mandalı. Kontak tipi: 2 enversör kontak. Giriş gerilimi: 24 V DC
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | RIFLINE complete |
| Uygulama | Üniversal |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| Mekanik çalışma ömrü | yaklaşık 2x 107 çevrim |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| İzolasyon | Ana izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 (Anma gerilimi 230/400 V) |
| Veri yönetimi durumu | |
| Son veri yönetimi tarihi | 18.09.2025 |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,01 W |
| Test gerilimi (Bobin/kontak) | 2,5 kVrms (50 Hz, 1 dak., bobin/kontak) |
| Test gerilimi (Kontak/kontak) | 2,5 kVrms (50 Hz, 1 dk., kontak/kontak) |
| Nominal izolasyon gerilimi | 250 V AC |
| Nominal darbe gerilimi | 4 kV |
| Bobin tarafı | |
| Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC |
| Giriş gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (20 °C) |
| UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | diyagrama bakın |
| Sürücü ve fonksiyon | tek durumlu |
| Sürücü (polarite) | polarize |
| UN'de tipik giriş akımı | 42 mA |
| Tipik tepki süresi | 13 ms |
| Tipik bırakma zamanı | 14 ms |
| Bobin gerilimi | 24 V DC |
| Koruma devresi | Ters gerilim diyodu |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Sarı LED |
| Anahtarlama | |
| Kontak tipi | 2 enversör kontak |
| Şalter kontağı tipi | Tek kontak |
| Kontak malzemesi | AgNi |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
| Minimum anahtarlama gerilimi | 5 V (24 mA) |
| Sürekli sınır akımı | 10 A (diyagrama bakın) |
| Maksimum kalkış akımı | 30 A (20 ms, N/O kontaklar) |
| Min. anahtarlama akımı | 5 mA (24 V) |
| Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 240 W (24 V DC için) |
| 124 W (48 V DC için) | |
| 108 W (60 V DC için) | |
| 52 W (110 V DC için) | |
| 48 W (220 V DC için) | |
| 2500 VA (250 V AC için) | |
| Anahtarlama kapasitesi | 2 A (24 V'de, DC13) |
| 0,22 A (120 V'de, DC13) | |
| 0,11 A (250 V'de, DC13) | |
| 3 A (120 V'de, AC15) | |
| 1,5 A (240 V, AC15'te) | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı yüksük) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Plastik kılıflı yüksük, çift klemens üzerinde iki iletken) | |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 16 (sabit) |
| 26 ... 16 (çok telli) |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 31 mm |
| Yükseklik | 96 mm |
| Derinlik | 75 mm |
| Montaj deliği | |
| Çap | 3,2 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V2 (Muhafaza) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (Röle tabanı) | IP20 (Röle tabanı) |
| Koruma sınıfı (Röle) | RT I (Röle) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60947-5-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2903315 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Satış Kodu | DK6 |
| Ürün Kodu | DK652A |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356732178 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 108,83 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 100 g |
| Gümrük tarife no | 85364110 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
FBS 2-6 - Geçmeli köprü 3030336
-
FBS 2-6 BU - Geçmeli köprü 3036932
-
FBS 2-6 GY - Geçmeli köprü 3032237
-
STP 5-2 - Etiket taşıyıcılar 0800967
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
CLIPFIX 35 - Durdurucu 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1050004
-
ZB 5 CUS - Etiket şeridi 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Etiket şeridi 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Etiket şeridi 1050415
-
UC-TM 5 - Klemens etiketleri 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Klemens etiketleri 0824581
-
UCT-TM 5 - Klemens etiketleri 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Klemens etiketleri 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 0811972
-
ZB 15 CUS - Etiket şeridi 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Etiket şeridi 0811998
-
UC-TM 16 - Klemens etiketleri 0819217
-
UC-TMF 16 - Klemens etiketleri 0819262
-
RIF-2-BPT/4X21 - Röle tabanı 2900934
-
REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 - Tek röle 2903660
-
RIF-RH-2 - Sabitleme mandalı 2900954
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018