Push-in bağlantılı hazır montajlı röle modülü, şunlardan oluşur: Röle tabanı, güç kontağı rölesi, geçmeli ekran/girişim bastırıcı modül ve sabitleme mandalı. Kontak tipi: 1 enversör kontak. Giriş gerilimi: 120 V AC
Üniversal endüstriyel röle sistemi
RIFLINE complete üniversal röleler ile tüm standart röle uygulamalarını gerçekleştirebilirsiniz. Sinyalleri ister izole etmeyi, ister çoğaltmayı, ister güçlendirmeyi amaçlayın, uygulama aralığı kuplaj ve zaman rölelerinden minyatür kontaktörlere kadar uzanır. Röle sisteminin üniversal geçmeli tasarımı, hızlı, kolay ve hatasız kullanımı olanaklı kılar.
Push-in bağlantılı hazır montajlı röle modülü, şunlardan oluşur: Röle tabanı, çok katmanlı kontak rölesi, geçmeli ekran/girişim bastırıcı modül ve sabitleme mandalı. Kontak tipi: 2 enversör kontak. Giriş gerilimi: 24 V DC
İtmeli bağlantılı ön montajlı röle modülü, içeriği: ejektörlü ve güç kontağı röleli röle tabanı. Kontak tipi: 1 N/A kontak. Giriş gerilimi: 24 V DC
İtmeli bağlantılı ön montajlı katı hal modülü röle modülü, içeriği: ejektörlü röle tabanı plug-in minyatür katı hal rölesi. Giriş gerilimi: 24 V DC. Çıkış: 3 - 48 V DC/100 mA
Ön montajlı röle modülü, içeriği: röle tabanı, fonksiyon geçmeli modülü, güç kontağı rölesi ve sabitleme mandalı, ATEX/IECEx (Bölge 2) ve Ex Bölge Sınıf I, Böl. 2 uyarınca uygunluk onayı., Push-in bağlantı, 4 enversör kontak, Ters gerilim diyodu, Giriş gerilimi: 24 V DC
Push-in bağlantılı ön montajlı röle modülü, içeriği: röle tabanı, güç kontağı rölesi, geçmeli ekran/bastırıcı modül, sabitleme mandalı. Kontak tipi: 1 N/O kontak, maks. 130 A tepe değere kadar maks. açma akımı, 80 A (20 ms) giriş gerilimi 24 V DC
Push-in bağlantılı hazır montajlı röle modülü, şunlardan oluşur: Röle tabanı, röle sabitleme mandalı, geçmeli ekran/girişim bastırıcı modül ve test düğmesi ve entegre durum LED'i bulunan güç kontağı rölesi. Kontak tipi: 1 enversör kontak. Giriş gerilimi: 120 V AC
Röle tespit braketi, tel modeli, RIF-2 röle tabanına uygun
Push-in bağlantı bulunan ön montajlı röle modülü, içeriği: röle tabanı, güç kontak rölesi, plug-in ekran/bastırıcı modül, sabitleme mandalı. Kontak tipi: 1 N/O kontak, maks. 800 A'e kadar maks. açma akımı, 24 V DC giriş gerilimi
Push-in bağlantılı hazır montajlı röle modülü, şunlardan oluşur: Röle tabanı, güç kontağı rölesi, geçmeli ekran/girişim bastırıcı modül ve sabitleme mandalı. Kontak tipi: 1 enversör kontak. Giriş gerilimi: 12 V DC
Avantajlarınız
- Tüm standart röle uygulamalarını kapsayan eksiksiz ürün gamı
- Son teknoloji kablolama ve potansiyel dağıtımı konseptiyle kolay kullanım
- Geçmeli fonksiyon modülü vasıtasıyla bir zamanlayıcı rölesi yaratmak için kolayca genişletilebilir
- Yüksek makine ve sistem sürekliliği için güvenilir röle sistemi
- Eksiksiz modüllerin ve modüler montajın mevcudiyeti sayesinde esnek modüler sistem
Force-guided kuplaj röleleri
Phoenix Contact'ın force-guided kuplaj röleleri güvenli geri beslemenin etkinleştirilmesini sağlar. Bunlar, elektriksel izolasyon, güç yükseltme ve kontak sayılarını arttırmak için kullanılırlar. Çok kanallı kuplaj modüllerimiz DIN EN 61810-3 tip A standardına uygun olarak geliştirilmiş olup maksimum emniyet ve güvenilirlik sunar. Bu standart, N/O ve N/C kontaklarının hiçbir zaman aynı anda aynı konumda olmamasını garanti etmek için özel tasarım ve yapım önlemlerinin uygulanmasını sağlar.
Bu force-guided kontaklar, rölelerimizi güvenlikle ilgili kontrol sistemleri gibi kendi kendini izleme sistemlerinde kullanım için ideal hale getirir. Endüstriyel uygulamalarınızın güvenliğini ve verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için teknolojimize güvenin.
Çok fonksiyonlu zamanlayıcı modülü
Röle modüllerinizi kolayca genişletin: 24 V DC için çok fonksiyonlu, geçmeli zaman modülü sayesinde röle modülünüzü bir zaman rölesine dönüştürebilirsiniz. RIF-1'den RIF-4'e kadar olan tabanları bu modülle donatabilirsiniz.
Üç zaman fonksiyonunu 0,5 saniye - 100 dakika aralığında seçebilirsiniz:
- Kapama gecikmesi
- Passing make kontak
- Pals jeneratörü