RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG
-
Röle modülü
1148703
Push-in bağlantılı röle modülü, içeriği: durum LED'li röle tabanı, serbest diyot ve sabitleme braketi, DIN EN 61810-3 uyarınca force-guided kontaklı emniyet rölesi, kontak tipi: 3 N/O kontak ve 1 N/C kontak, giriş gerilimi: 24 V DC
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | RIFLINE complete |
| Uygulama | Zorla rehberlik kontaklar |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| Mekanik çalışma ömrü | yaklaşık 107 çevrim |
| B10d | 810000 Çevrim (AC15, 250 V / 0,5 A, 1 NO) |
| 170000 Çevrim (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO) | |
| 318000 Çevrim (DC13, 24 V / 1 A, 1 NO) | |
| 208000 Çevrim (DC13, 24 V / 2 A, 1 NO) | |
| İzolasyon karakteristikleri: Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| İzolasyon | Ana izolasyon |
| Bobin ve kontak devresi ve kontaklar 11-12 ve 13-14, 41-42 ila 23-24, 33-34 arasında güvenli izolasyon, güçlendirilmiş izolasyon ve 6 kV | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Veri yönetimi durumu | |
| Son veri yönetimi tarihi | 12.09.2025 |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,41 W |
| Test gerilimi (Bobin/kontak) | 4 kVrms (50 Hz, 1 dak., bobin/kontak) |
| Test gerilimi (açık kontak) | 1,5 kVrms (50 Hz, 1 dak., açık kontak) |
| Test gerilimi () | 2,5 kVrms (50 Hz, 1 dak.,7, 8 ila 9, 10 kontaklar arasında) |
| Test gerilimi () | 4 kVrms (50 Hz, 1 dak., kontaklar arasında: diğerleri) |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 250 V AC (Giriş/çıkış) |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV (Giriş/çıkış) |
| Kısa devre koruma devresi | |
| Akım | 10 A (RT28-32) |
| Gerilim | 500 V (SCPD) |
| Kısa devre akımı | 1 kA (şartlı kısa devre akımı) |
| Bobin tarafı | |
| Nominal çalışma gerilimi UN | 24 V DC |
| UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | Sapma diyagramına bakınız |
| Sürücü ve fonksiyon | tek durumlu |
| Sürücü (polarite) | polarize |
| UN'de tipik giriş akımı | 17 mA |
| UN için girişte güç kaybı | 0,4 W |
| Tipik tepki süresi | 10 ms |
| Tipik bırakma zamanı | 15 ms |
| Bobin gerilimi | 24 V DC |
| Koruma devresi | Ters gerilim diyodu |
| Durum göstergesi | LED (sari) |
| Anahtarlama | |
| Kontak tipi | 3 N/A kontak, 1 N/K kontak |
| Şalter kontağı tipi | Tek kontak |
| Kontak malzemesi | AgSnO, sert altın kaplama |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC |
| 300 V DC | |
| Minimum anahtarlama gerilimi | 10 V (5 mA) |
| Sürekli sınır akımı | 6 A |
| Maksimum kalkış akımı | 35 A (20 ms) |
| Min. anahtarlama akımı | 5 mA (10 V) |
| Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 144 W (24 V DC) |
| 100 W (48 V DC) | |
| 75 W (60 V DC) | |
| 55 W (110 V DC) | |
| 50 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| EN 61810-3'e uygun force-guided kontaklar | Tip A |
| Kullanım kategorisi CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 2 A/240 V (N/A kontak) |
| DC13, 2 A/24 V (N/A kontak) | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı yüksük) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Plastik kılıflı yüksük, çift klemens üzerinde iki iletken) | |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 16 (sabit) |
| 26 ... 16 (çok telli) |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 21 mm |
| Yükseklik | 96 mm |
| Derinlik | 67 mm |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 (Muhafaza) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (Röle tabanı) | IP20 (Röle tabanı) |
| Koruma sınıfı (Röle) | RT II (Röle) |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | IP54 (Kurulum yeri) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Sertifika | UKCA-uyumlu |
| Tüm teknik belirtimler standarda uygun | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60947-5-1 |
| IEC 61810-3 | |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61810-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 1148703 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Satış Kodu | DK6 |
| Ürün Kodu | DK652E |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151142513 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 76,33 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 69,15 g |
| Gümrük tarife no | 85364110 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b4dd0375-a05a-427a-8312-a7330483c926 |
Uyumlu Ürünler
-
FBS 2-6 BU - Geçmeli köprü 3036932
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1050004
-
ZB 5 CUS - Etiket şeridi 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Etiket şeridi 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Etiket şeridi 1050415
-
UC-TM 5 - Klemens etiketleri 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Klemens etiketleri 0824581
-
UCT-TM 5 - Klemens etiketleri 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Klemens etiketleri 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 0811972
-
ZB 15 CUS - Etiket şeridi 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Etiket şeridi 0811998
-
REL-SR- 24DC/3X1AU/1X2AU/FG - Güvenlik röleleri 1157954
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018