PLC-BSC-230UC/21/SO46
-
Röle tabanı
2980335
Kontrol tarafında girişim akımlarına/gerilimlerine karşı korumalı Vidalı bağlantılı 6,2 mm PLC taban klemensi, röle veya katı hal rölesi bulunmayan, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, entegre RCZ filtresi bulunan, 1 enversör kontak, giriş gerilimi 230 V AC
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Kullanım kısıtlaması | |
EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
Ürün tipi | Röle versiyonu |
Ürün gamı | PLC-INTERFACE |
Uygulama | Parazit önleme filtresi |
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
Uyumlu komponentler | Minyatür röle, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; minyatür optokuplör, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Koruma devresi | Köprü doğrultucu; Köprü doğrultucu |
RCZ filtresi; RCZ filtresi |
Nominal giriş gerilimi UN | 230 V AC |
220 V DC | |
Takılabilir elektromekanik rölenin veya katı hal rölesinin (gerekli aksesuarlara bakın) nominal gerilimi, entegre edilmiş yukarı yön devresine sahip tabanın nominal giriş geriliminden farklıdır | |
230 V AC | |
220 V DC | |
Takılabilir elektromekanik rölenin veya katı hal rölesinin (gerekli aksesuarlara bakın) nominal gerilimi, entegre edilmiş yukarı yön devresine sahip tabanın nominal giriş geriliminden farklıdır | |
Röle montajı | |
Nominal giriş gerilimi UN | 230 V AC |
UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,78 ... 1,14 |
UN'de tipik giriş akımı | 8,8 mA (50 Hz) |
10 mA (60 Hz) | |
Tipik tepki süresi | 7 ms |
Tipik bırakma zamanı | 20 ms |
Tipik bırakma gerilimi | 80 V AC |
Çalışma gerilimi göstergesi | Sarı LED |
Koruma devresi | Köprü doğrultucu; Köprü doğrultucu |
Filtre; Filtre | |
Optokuplör montajı | |
Nominal giriş gerilimi UN | 230 V AC |
UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,1 |
UN'de tipik giriş akımı | 8,8 mA (50 Hz) |
10 mA (60 Hz) | |
UN referanslı anahtarlama eşiği "0" sinyal | ≤ 0,4 |
Tipik tepki süresi | 6 ms |
Tipik bırakma zamanı | 10 ms |
Çalışma gerilimi göstergesi | Sarı LED |
Koruma devresi | Köprü doğrultucu; Köprü doğrultucu |
Filtre; Filtre |
Uyumlu komponentler | Minyatür röle, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; minyatür optokuplör, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1 |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 48 V DC |
Minimum anahtarlama gerilimi | 3 V DC |
Sürekli sınır akımı | 100 mA |
Maks. sürekli sınır akımındaki gerilim düşümü | < 1 V DC |
Çıkış devresi | 2 topraksız iletken |
Koruma devresi | Polarite koruma |
Aşırı gerilim koruması | |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 30 V DC |
Minimum anahtarlama gerilimi | 3 V DC |
Sürekli sınır akımı | 3 A |
Maks. sürekli sınır akımındaki gerilim düşümü | < 200 mV |
Maksimum kalkış akımı | 15 A (10 ms) |
Çıkış devresi | 2 topraksız iletken |
Koruma devresi | Polarite koruma |
Aşırı gerilim koruması | |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 253 V AC (Bitişik modüllerin aynı bağlantı noktaları arasında 250 V (L1, L2, L3) tan büyük gerilimler için PLC-ATP ayırma plakası yerleştirilmelidir. Bu durumda potansiyel köprüleme FBST 8-PLC... veya FBST 500... ile yerine getirilir. ) |
Minimum anahtarlama gerilimi | 24 V AC |
Sürekli sınır akımı | 0,75 A |
Maks. sürekli sınır akımındaki gerilim düşümü | < 1 V AC |
Maksimum kalkış akımı | 30 A (10 ms) |
Çıkış devresi | 2 topraksız iletken |
Koruma devresi | RCV devresi |
Kaçak akımı | < 1 mA |
Faz açısı cos phi min. | 0,5 |
Maks. yük değeri | 4,5 A2s |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tek yüksük) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN yüksük) | |
Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
Sıkma torku | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Durum göstergesi | LED |
Genişlik | 6,2 mm |
Yükseklik | 80 mm |
Derinlik | 94 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
UKCA | |
Sertifika | UKCA-uyumlu |
Gemi inşa onayı | |
Sertifika | TAE0000196 |
Aşındırıcı gaz testi | |
Tanımlama | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Gemi yapımı verileri | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Titreşim | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60664-1 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
Montaj konumu | herhangibir |
Ürün numarası | 2980335 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
Satış Kodu | DK6 |
Ürün Kodu | DK622M |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918895723 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 36,63 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 30,26 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: Uygulanabilir Değil) |
Lead (CAS: 7439-92-1) | |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
SCIP | d16e42c1-db3e-45e5-9c8a-1c4e53bcccb5 |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
FBST 500-PLC RD - Uzun geçmeli köprü 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Uzun geçmeli köprü 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Uzun geçmeli köprü 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Tek geçmeli köprü 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Tek geçmeli köprü 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Tek geçmeli köprü 2967691
-
PLC-ATP BK - Ayırma plakası 2966841
-
PLC-ESK GY - Güç klemensi 2966508
-
PLC-V8/FLK14/IN - Sistem bağlantısı 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Sistem bağlantısı 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Sistem bağlantısı 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Sistem bağlantısı 2296087
-
PLC-FA-5X20 - Fuse adapter 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Fuse adapter 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Fuse adapter 1186508
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1051003
-
ZB 6 CUS - Etiket şeridi 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Etiket şeridi 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Klemens etiketleri 1051430
-
UC-TM 6 - Klemens etiketleri 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Klemens etiketleri 0824589
-
UCT-TM 6 - Klemens etiketleri 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Klemens etiketleri 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
Avantajlarınız
Yüksek röle bırakma gerilimi
Parazit akımlarına dayanıklı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018