OPT-60DC/230AC/ 1 - Minyatür solid-state röle
2967963

Geçmeli minyatür katı hal rölesi, güç katı hal rölesi, 1 N/O kontak, giriş: 60 V DC, çıkış: 24 - 253 V AC/0,75 A

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Titreşime ve darbeye dayanıklı
RT III koruma (su geçirmez)
Aşınmasız ve dayanıklı
24 V DC / 5 A kadar güç değiştirilmesi
AC çıkışta sıfır gerilim anahtarlama.
PCB'ye lehimlenebilir