Zayıflama: Yalnızca kısa devre koruması: Nominal değer 6,3 A / 0,7 W (1) Ayrık düzenleme (2) Bileşik düzenleme
Zayıflama: Aşırı yük ve kısa devre koruması: Nominal değer 6,3 A / 1,6 W
Fuse adapter - PLC-FA-I-5X20-120-230UC
1186508
Bir 6,2 mm PLC taban klemensinde kullanım için emniyet fişi adaptörü. 5 x 20 mm sigortalar için. Çalışma gerilimi: 120 ... 230 V AC/DC. Sigorta arıza belirtimi için LED bulunan.