OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Minyatür solid-state röle
2966605

Geçmeli minyatür katı hal rölesi, güç katı hal rölesi, 1 N/O kontak, giriş: 60 V DC, çıkış: 3 ... 33 V DC/3 A

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Titreşime ve darbeye dayanıklı
RT III koruma (su geçirmez)
Aşınmasız ve dayanıklı
PCB'ye lehimlenebilir
24 V DC/3 A'e kadar anahtarlama kapasitesi