PLC-FA-5X20
-
Fuse adapter
1186510
Bir 6,2 mm PLC taban klemensinde kullanım için emniyet fişi adaptörü. 5 x 20 mm sigortalar için. Çalışma gerilimi: Üniversal. Sigorta arıza belirtimi bulunmayan.
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Çalışma durumu | Eğer sigorta arızalı ise, alt devreye yük uygulanmaz. |
| Ürün tipi | Adaptör |
| Ürün gamı | PLC-INTERFACE |
| Uygulama | Adaptör |
| İzolasyon karakteristikleri: Devredeki atlama mesafeleri | |
| İzolasyon | Güvenli izolasyon, güçlendirilmiş izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Sigorta | G / 5 x 20 |
| Devredeki atlama mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 250 V AC |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 80 mm |
| Derinlik | 130 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | IP54 (Kurulum yeri) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (UL (Haz. Loc.)) | -40 °C ... 70 °C (1 A) |
| -40 °C ... 60 °C (2 A) | |
| -40 °C ... 50 °C (3 A) | |
| -40 °C ... 40 °C (6 A) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X | |
| Devredeki atlama mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178 |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 1186510 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK6 |
| Ürün Kodu | DK62Z4 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151228316 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 12,63 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 12,63 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002886 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
PLC-BPT- 24DC/21RW - Röle tabanı 2900261
-
PLC-BPT-120UC/21 - Röle tabanı 2900280
-
PLC-BPT-230UC/21 - Röle tabanı 2900281
-
PLC-BPT- 5DC/21 - Röle tabanı 2900443
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Röle tabanı 2900445
-
PLC-BPT- 24UC/21 - Röle tabanı 2900446
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT - Röle tabanı 2900449
-
PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT - Röle tabanı 2900450
-
PLC-BPT-120UC/21/SO46 - Röle tabanı 2900453
-
PLC-BPT-230UC/21/SO46 - Röle tabanı 2900455
-
RIF-0-BSC/21 - Röle tabanı 2900957
-
RIF-0-BPT/21 - Röle tabanı 2900958
-
RIF-0-BSC/ 1 - Röle tabanı 2901872
-
RIF-0-BPT/1 - Röle tabanı 2901873
-
PLC-BPT-125DC/21 - Röle tabanı 2904590
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Röle tabanı 2966016
-
PLC-BSC- 24UC/21 - Röle tabanı 2966029
-
PLC-BSC-120UC/21 - Röle tabanı 2966032
-
PLC-BSC-230UC/21 - Röle tabanı 2966045
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - Röle tabanı 2966058
-
PLC-BSC- 5DC/21 - Röle tabanı 2980225
-
PLC-BSC-120UC/21/SO46 - Röle tabanı 2980319
-
PLC-BSC-230UC/21/SO46 - Röle tabanı 2980335
-
PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - Röle tabanı 2980458
-
PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT - Röle tabanı 2982799
-
REL-MR- 4,5DC/21AU - Tek röle 2961370
-
REL-MR- 4,5DC/21 - Tek röle 2961367
-
REL-MR- 12DC/21AU - Tek röle 2961163
-
REL-MR- 12DC/21 - Tek röle 2961150
-
REL-MR- 12DC/21/MS - Tek röle 2909641
-
REL-MR- 12DC/21AU/MS - Tek röle 2909644
-
REL-MR- 18DC/21 - Tek röle 2961383
-
REL-MR- 18DC/21AU - Tek röle 2961493
-
REL-MR- 24DC/21 - Tek röle 2961105
-
REL-MR- 24DC/21AU - Tek röle 2961121
-
REL-MR- 24DC/21/MS - Tek röle 2909642
-
REL-MR- 24DC/21AU/MS - Tek röle 2909645
-
REL-MR- 60DC/21AU - Tek röle 2961134
-
REL-MR- 60DC/21 - Tek röle 2961118
-
REL-MR- 60DC/21/MS - Tek röle 2909643
-
REL-MR- 60DC/21AU/MS - Tek röle 2909647
-
OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - Minyatür solid-state röle 2967989
-
OPT- 5DC/ 48DC/100 - Minyatür solid-state röle 2967992
-
OPT- 5DC/230AC/ 1 - Minyatür solid-state röle 2982139
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Minyatür solid-state röle 2966595
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - Minyatür solid-state röle 2966618
-
OPT-24DC/230AC/ 1 - Minyatür solid-state röle 2967950
-
OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Minyatür solid-state röle 2966605
-
OPT-60DC/ 48DC/100 - Minyatür solid-state röle 2966621
-
OPT-60DC/230AC/ 1 - Minyatür solid-state röle 2967963
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018