Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT - Röle tabanı
2900450

Çıkış fonksiyonları için Push-in bağlantılı 6,2 mm PLC taban klemensi, röle veya katı durum rölesi yok, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, yük dönüş hattı bağlantısı (BB) ile, 1 N/O kontak, giriş gerilimi 24 V AC/DC

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Motor, kontaktör, valf, v.s. gibi aktüatörlerin kontrolöre bağlantısı için solid-state güç röleli PLC aktüatör serisi