Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PLC-BPT- 24DC/21RW - Röle tabanı
2900261

Demiryolu uygulamaları için Push-in bağlantılı 6,2 mm PLC taban klemensi, röle veya katı hal rölesi bulunmayan, aralık 0,7 x UN - 1,25 x UN, sıcaklık aralığı -25°C - +70°C, 1 enversör kontak, giriş gerilimi 24 V DC

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

EN 50155'e göre titreşime ve darbeye dayanım
Bobinle kontak arasında güvenli izolasyon
Giriş gerilim aralığı 0.7 - 1.25 x UN
Sıcaklık aralığı: -25 °C ... +70 °C