REL-MR- 24DC/21AU/MS
-
Tek röle
2909645
Geçmeli minyatür güç rölesi, çok katmanlı altın kontaklı, 1 enversör kontak, manuel işletim, giriş gerilimi 24 V DC
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Tek röle |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| Mekanik çalışma ömrü | 1x 107 çevrim |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Veri yönetimi durumu | |
| Son veri yönetimi tarihi | 03.07.2026 |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,17 W |
| Test gerilimi (Bobin/kontak) | 4 kV AC (50 Hz, 1 dak., bobin/kontak) |
| Bobin tarafı | |
| Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC |
| Giriş gerilim aralığı | 14,4 V DC ... 66 V DC |
| UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | diyagrama bakın |
| Sürücü ve fonksiyon | tek durumlu |
| Sürücü (polarite) | polarizasyonsuz |
| UN'de tipik giriş akımı | 7 mA |
| Tipik tepki süresi | 5 ms |
| Tipik bırakma zamanı | 2,5 ms |
| Bobin direnci | 3390 Ω ±10 % (20 °C'de) |
| Anahtarlama | |
| Kontak tipi | 1 enversör kontak |
| Şalter kontağı tipi | Tek kontak |
| Kontak malzemesi | AgSnO, sert altın kaplama |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| Minimum anahtarlama gerilimi | 100 mV (10 mA'de) |
| Sürekli sınır akımı | 50 mA |
| Maksimum kalkış akımı | 50 mA |
| Min. anahtarlama akımı | 1 mA (24 V) |
| Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 1,2 W (24 V DC için) |
| UL 508 uyarınca motor yükü | 1/4 HP, 240 - 277 V AC (N/O kontak) |
| 1/6 HP, 240 - 277 V AC (N/C kontak) | |
| Anahtarlama: altın katman bozulduğu zaman | |
| Not | altın katman zarar gördüğünde aşağıdaki değerler geçerlidir |
| Kontak malzemesi | AgSnO |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC |
| Minimum anahtarlama gerilimi | 5 V (100 mA'de) |
| Sürekli sınır akımı | 6 A |
| Min. anahtarlama akımı | 10 mA (12 V'ta) |
| Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 140 W (24 V DC için) |
| 20 W (48 V DC için) | |
| 18 W (60 V DC için) | |
| 23 W (110 V DC için) | |
| 40 W (220 V DC için) | |
| 1500 VA (250 V AC için) | |
| Anahtarlama kapasitesi | 2 A (24 V'de, DC13) |
| 0,2 A (110 V'de, DC13) | |
| 0,1 A (220 V'de, DC13) | |
| 3 A (24 V'de, AC15) | |
| 3 A (120 V'de, AC15) | |
| 3 A (230 V'de, AC15) | |
| Bağlantı yöntemi | Fiş / lehim bağlantısı |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 5 mm |
| Yükseklik | 28 mm |
| Derinlik | 16 mm |
| Renk | beyaz (RAL 9010) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | RT II |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| EN 61810-1 |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2909645 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK6 |
| Ürün Kodu | DK6924 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626377803 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 6,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 6,8 g |
| Gümrük tarife no | 85364190 |
| Menşe ülke | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,245 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Röle tabanı 2900445
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Röle tabanı 2966016
-
PLC-BPT- 24UC/21 - Röle tabanı 2900446
-
PLC-BSC- 24UC/21 - Röle tabanı 2966029
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Röle tabanı 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Röle tabanı 2966061
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT - Röle tabanı 2900449
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - Röle tabanı 2966058
-
PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT - Röle tabanı 2900450
-
PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT - Röle tabanı 2982799
-
PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - Röle tabanı 2980458
-
RIF-0-BPT/21 - Röle tabanı 2900958
-
RIF-0-BSC/21 - Röle tabanı 2900957
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018