OPT-24DC/ 48DC/100 - Minyatür solid-state röle
2966618

Geçmeli minyatür katı hal rölesi, giriş katı hal rölesi, 1 N/O kontak, giriş: 24 V DC, çıkış: 3 - 48 V DC/100 mA

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Titreşime ve darbeye dayanıklı
RT III koruma (su geçirmez)
Aşınmasız ve dayanıklı
AC çıkışta sıfır gerilim anahtarlama.
PCB'ye lehimlenebilir
24 V DC / 5 A kadar güç değiştirilmesi