Tek ve çift kilitleme mandalı yakın dizilim, esnek montaj ve konnektörlerin kolay değişimini sağlar. Kilitleme mandalları cam fiber takviyeli polyamidden üretilirler.
Kontak ara parçası, pin sayısı: 72+PE, boyut: B16, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Dişi, Krimp bağlantı, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, uygulama: Sinyal