Tek ve çift kilitleme mandalı yakın dizilim, esnek montaj ve konnektörlerin kolay değişimini sağlar. Kilitleme mandalları cam fiber takviyeli polyamidden üretilirler.
Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 2, güç kontakları: 2, kontrol kontakları: 0, Dişi, Krimp bağlantı, 2900 V/5000 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, uygulama: Yüksek gerilim