Tek ve çift kilitleme mandalı yakın dizilim, esnek montaj ve konnektörlerin kolay değişimini sağlar. Kilitleme mandalları cam fiber takviyeli polyamidden üretilirler.
Kontak ara parçası, pin sayısı: 6+6+PE, boyut: B24, güç kontakları: 6, kontrol kontakları: 6, Pin, Eksenel vidalı bağlantı, 690 V, 100 A, 16 mm2 ... 35 mm2, uygulama: Güç/sinyal