Tek ve çift kilitleme mandalı yakın dizilim, esnek montaj ve konnektörlerin kolay değişimini sağlar. Kilitleme mandalları cam fiber takviyeli polyamidden üretilirler.
Kontak ara parçası, pin sayısı: 16+PE, boyut: D25, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Dişi, Krimp bağlantı, 250 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2