Tek ve çift kilitleme mandalı yakın dizilim, esnek montaj ve konnektörlerin kolay değişimini sağlar. Kilitleme mandalları cam fiber takviyeli polyamidden üretilirler.
Krimp kontak, seri: HC-M-12, Pin, tornalanmış, kontak çapı: 1,6 mm, iletken kesiti: 0,75 mm2 ... 0,75 mm2, AWG 18...18 , kontak malzemesi: Cu alaşımı