PTME 6-DIO BY255/L-R
-
Komponent klemensi
3035686
Komponent klemensi, Eğer DIN raya birkaç diyodlu klemens takılacaksa, bunlar arasında bir aralama plakası olmalıdır, entegre BY255 diyotlu, nominal akım: 1,5 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, 1 kat, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit: 0,5 mm2 - 10 mm2 , renk: gri
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Genel | Eğer DIN raya birkaç diyodlu klemens takılacaksa, bunlar arasında bir aralama plakası olmalıdır |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Satır sayısı | 1 |
| Potansiyeller | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 1000 V |
| Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
| Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
| Nominal kesit | 6 mm² |
| 1 kat | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 12 mm |
| İç silindirik gösterge | A5 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Kesit AWG | 20 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 20 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Çok telli kablo kesiti (aynı kesite sahip 2 kablo, TWIN yüksüklü ve plastik kılıflı) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Nominal kesit alanı | 6 mm² |
| Nominal akım | 1,5 A |
| Maksimum yük akımı | 1,5 A |
| Bileşen tipi | BY 255 diyot |
| Ters gerilim | 1300 V |
| 1 kat Doğrudan geçmeli bağlantı kesiti | |
| İletken kesiti, tek telli | 1 mm² ... 10 mm² |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 1 mm² ... 6 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 1 mm² ... 6 mm² |
| Genişlik | 8,2 mm |
| Kapak genişliği | 2,2 mm |
| Yükseklik | 100,8 mm |
| Derinlik | 60,1 mm |
| NS 35/7,5'te derinlik | 60 mm |
| NS 35/15'te derinlik | 67,5 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
| Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
| Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
| Aşırı gerilim testi | |
| Test gerilimi set değeri | 9,8 kV |
| Sonuç | Test geçildi |
| Sıcaklık artış testi | |
| Gereksinim sıcaklık artış testi | Veri sayfasına göre izin verilen maksimum birleşme yeri sıcaklığı aşılmamalıdır |
| Sonuç | Test geçildi |
| Güç frekansı dayanım gerilimi | |
| Test gerilimi set değeri | 2,2 kV |
| Sonuç | Test geçildi |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Evet |
| Mekanik kuvvet | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Taşıyıcıdaki ek | |
| DIN rayı/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Test kuvveti set değeri | 5 N |
| Sonuç | Test geçildi |
| İğne ucu alevi testi | |
| İfşa süresi | 30 s |
| Sonuç | Test geçildi |
| Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spektrum | Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde |
| Frekans | f1 = 5 Hz ila f2 = 250 Hz |
| ASD seviyesi | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Hızlanma | 3,12g |
| Her eksen için test süresi | 5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Sonuç | Test geçildi |
| Şoklar | |
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
| Hızlanma | 30g |
| Şok süresi | 18 ms |
| Her yön için şok sayısı | 3 |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Montaj tipi | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Ürün numarası | 3035686 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Satış Kodu | BE2 |
| Ürün Kodu | BE2272 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356879903 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 24,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 23,4 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250114 |
| ECLASS-15.0 | 27250114 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000898 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 315ca94b-c2c9-4ee0-8bd9-34714b2892e0 |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
FBS 2-8 - Geçmeli köprü 3030284
-
FBS 3-8 - Geçmeli köprü 3030297
-
FBS 4-8 - Geçmeli köprü 3030307
-
FBS 5-8 - Geçmeli köprü 3030310
-
FBS 10-8 - Geçmeli köprü 3030323
-
FBS 6-8 - Geçmeli köprü 3032470
-
FBS 1/3-8 - Geçmeli köprü 3032363
-
FBS 1/4-8 - Geçmeli köprü 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - Geçmeli köprü 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Geçmeli köprü 3032402
-
FBSRH 2-8 - Kısa devre konnektörü 3033802
-
FBSRH 3-8 - Kısa devre konnektörü 3033803
-
FBSRH 4-8 - Kısa devre konnektörü 3033804
-
FBSR 2-8 - Geçmeli köprü 3033808
-
FBSR 3-8 - Geçmeli köprü 3001597
-
FBSR 4-8 - Geçmeli köprü 3000585
-
FBSR 5-8 - Geçmeli köprü 3033809
-
FBSR 10-8 - Geçmeli köprü 3001599
-
FBSR 16-8 - Geçmeli köprü 3033816
-
FBS 2-8 CT - Geçmeli köprü 3033830
-
FBS 3-8 CT - Geçmeli köprü 3033831
-
FBS 4-8 CT - Geçmeli köprü 3033832
-
FBS 10-8 CT - Geçmeli köprü 3033833
-
FBS 2-8 BU - Geçmeli köprü 3032567
-
FBS 3-8 BU - Geçmeli köprü 3032570
-
FBS 4-8 BU - Geçmeli köprü 3032583
-
FBS 5-8 BU - Geçmeli köprü 3032596
-
FBS 6-8 BU - Geçmeli köprü 3032677
-
FBS 10-8 BU - Geçmeli köprü 3032606
-
FBS 2-8 GY - Geçmeli köprü 3032621
-
FBS 3-8 GY - Geçmeli köprü 3032622
-
FBS 4-8 GY - Geçmeli köprü 3032635
-
FBS 5-8 GY - Geçmeli köprü 3032648
-
FBS 6-8 GY - Geçmeli köprü 3032664
-
FBS 10-8 GY - Geçmeli köprü 3032651
-
D-DTME 6 - Kapak 3034426
-
CARRIER 35-8 - Ayırma plakası 3034387
-
AP-ME METER - Profil kapak 3034361
-
APH-ME - Profil kapak taşıyıcı 3034374
-
APT-ME - Profil kapak taşıyıcı 3034358
-
AH-ME - Kapatma başlığı 3240265
-
WS PT 6 - Uyarı etiketi 1029029
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1052002
-
ZB 8 CUS - Etiket şeridi 0825011
-
UC-TM 8 - Klemens etiketleri 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Klemens etiketleri 0824597
-
UCT-TM 8 - Klemens etiketleri 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Klemens etiketleri 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1052413
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808781
-
ZBF 8 CUS - Etiket şeridi yassı 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808804
-
UC-TMF 8 - Klemens etiketleri 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Klemens etiketleri 0824654
-
UCT-TMF 8 - Klemens etiketleri 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Klemens etiketleri 0829672
-
PAI-4-FIX BU - Test adaptörü 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Test adaptörü 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Test adaptörü 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Test adaptörü 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Test adaptörü 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Test adaptörü 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Test adaptörü 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Test adaptörü 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Test adaptörü 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Test adaptörü 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Test adaptörü 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Test adaptörü 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Test adaptörü 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Test adaptörü 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Test adaptörü 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Test adaptörü 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Test adaptörü 3032802
-
SZF 2-0,8X4,0 - Tornavida 1204520
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
-
PROJECT COMPLETE - Yazılım 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Sıkma anahtarı 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Sıkma anahtarı 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Sıkma anahtarı 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Sıkma anahtarı 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Sıkma anahtarı 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Sıkma anahtarı 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Sıkma anahtarı 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Sıkma anahtarı 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Sıkma anahtarı 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Sıkma anahtarı 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Sıkma anahtarı 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Sıkma anahtarı 1212043
-
CRIMPFOX-M - Sıkma anahtarı 1212072
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018