QTCU 1,5 BU - Geçiş klemensi
3050028

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı yöntemi: Hızlı bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Hibrit versiyonlar farklı bağlantı yöntemlerinin avantajlarını birleştirir
Kontrol panosu tarafında zaman kazandıran QUICKON hızlı bağlantı yöntemi kullanılır
Vidalı bağlantı bağlantı tarafında kullanılır