PTU 4 WH - Geçiş klemensi
3211865

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 32 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: beyaz

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Geçme bağlantılı klemensler CLIPLINE complete sisteminin özelliklerine sahiptir ve yüksüklü veya tek telli iletkenlerin kolay ve alet kullanmadan kablolanmasını sağlarlar.
Çift fonksiyonlu şaft test tesisine ek olarak, tüm terminal blokları bir ilave test bağlantısı sağlarlar
Kompakt tasarım ve ön bağlantı sayesinde tanımlanmış bir alanda kablolama sağlanır
Push-in bağlantı, kontrol panosunun içinde kullanılır ve üniversal vidalı bağlantı son müşteri tarafında kullanılır