Dikey olarak düzenlenmiş önden bağlantı teknolojisi küçük toplam genişliklere izin verir ve kontrol panosunda yerden tasarruf sağlar. TRIO POWER'ın doğrudan yan yana monte edilebilmesi sayesinde mevcut alan maksimum düzeyde kullanılabilir. Küçük toplam derinlik 210 mm'lik küçük panolara montaj sağlar.
DIN rayı montajı için primer anahtarlamalı TRIO POWER güç kaynağı, giriş: 1 faz, çıkış: 48 V DC/5 A, dinamik boost, yüksüklü tek telli ve çok telli iletkenler için aletsiz hızlı bağlantı teknolojisi