Standart işlevselli TRIO POWER güç kaynakları
TRIO POWER 960 W'ye kadar 1 ve 3 faz versiyonları sayesinde özellikle standart makine üretimi için uygundur. Geniş bir giriş aralığı ve uluslararası onay paketleri sayesinde tüm yeryüzünde kullanılabilir.
Dayanıklı metal muhafaza, yüksek elektrik gücü ve geniş sıcaklık aralığı sayesinde arızasız güç kaynağı kullanımı seviyesi yüksektir.
TRIO-PS/3AC/24DC/40
-
Güç kaynağı
2866404
DIN rayına montaj için primer anahtarlamalı TRIO POWER güç kaynağı ünitesi, giriş: 3 faz, çıkış: 24 V DC/40 A
Ürün Ayrıntıları
| AC çalışması | |
| Giriş nominal gerilim aralığı | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| Giriş gerilim aralığı | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
| 2x 360 V AC ... 575 V AC (2 fazlı çalışma için) | |
| AC giriş gerilim aralığı | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
| 2x 360 V AC ... 575 V AC (2 fazlı çalışma için) | |
| Besleme geriliminin tipi | AC |
| Kalkış akımı | < 20 A |
| Kapama akımı integrali (I2t) | 1,3 A2s |
| AC frekans aralığı | 45 Hz ... 65 Hz |
| Şebeke tamponlama süresi | > 16 ms (400 V AC) |
| > 20 ms (480 V AC) | |
| Akım tüketimi | 3x 2 A (400 V AC) |
| 3x 1,6 A (480 V AC) | |
| Nominal güç tüketimi | 1387 VA |
| Koruma devresi | Geçici aşırı gerilim koruması; Varistör |
| Güç faktörü (cos phi) | 0,76 |
| Tipik tepki süresi | < 1 s |
| İzin verilen sigorta | B10 B16 |
| Giriş koruması için tavsiye edilen devre kesici | 6 A ... 16 A (B, C, D, K özellikleri) |
| PE deşarj akımı | < 3,5 mA |
| Verimlilik | > 91,5 % (400 V AC'de ve nominal değerlerde) |
| Çıkış karakteristiği | U/I |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC ±1 % |
| Çıkış geriliminin ayar aralığı (USet) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, sınırlı sabit kapasite) |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 40 A (-25 °C ... 55 °C) |
| Değer kaybı | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Geri besleme gerilimi dayanımı | 35 V DC |
| Çıkışta aşırı gerilime karşı koruma (OVP) | < 35 V DC |
| Maks. kapasitif yük | sınırsız |
| Aktif akım sınırlaması | Yaklaşık 48 A |
| Kontrol sapması | < 1 % (yükteki değişim, statik 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (yükteki değişim, dinamik 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (giriş gerilimindeki değişim ±10 %) | |
| Residüel dalgalanma | < 20 mVSS |
| Çıkış gücü | 960 W |
| Pik anahtarlama gerilimleri nominal yük | < 40 mVSS |
| Maksimum yüksüz güç kaybı | 16 W |
| Nominal yükte maks. güç kaybı | 91 W |
| Yükselme zamanı | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Paralel bağlantı | evet, yedekleme ve kapasite artışı için |
| Seri bağlantı | Evet |
| Giriş | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 6 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 22 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 10 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
| Çıkış | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 16 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 10 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 8 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 6 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Vida yivi | M4 |
| Sıkma torku, min | 1,2 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 1,5 Nm |
| Sinyalleme tipleri | LED |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
| Sinyal çıkışı | |
| Durum göstergesi | "DC OK" yeşil LED |
| Durum ekranındaki not | UOUT > 21.5 V: LED yanar |
| İzolasyon gerilim girişi/çıkışı | 4 kV AC (tip testi) |
| 2 kV AC (Rutin test) | |
| İzolasyon gerilim çıkışı / PE | 500 V DC (rutin test) |
| İzolasyon gerilim girişi / PE | 2 kV AC (tip testi) |
| 2 kV AC (rutin test) |
| Ürün gamı | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 930000 h (40 °C) |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | I (PE bağlantılı) |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 139 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 190 mm |
| Montaj ölçüleri | |
| Montaj mesafesi sağ/sol | 0 mm / 0 mm |
| Montaj mesafesi üst/alt | 50 mm / 50 mm |
| Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir: yatay olarak 0 mm, dikey olarak 50 mm |
| Montaj konumu | yatay DIN rayı NS 35, EN 60715 |
| Koruyucu kaplamalı | yok |
| Muhafaza malzemesi | Metal |
| Gövde tipi | Çelik plaka, çinko kaplı |
| Kenar elemanı versiyonu | Alüminyum |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C zayıflama: 2,5%/K) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İklim sınıfı | 3K3 (EN 60721'e uygun) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
| Şok | IEC 60068-2-27'ye uygun olarak tüm yönlerde 15g |
| Titreşim (çalışma) | < 15 Hz, büyüklük ±2.5 mm (IEC 60068-2-6'ya uygun) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 dk. | |
| Ray uygulamaları | EN 50121-4 |
| Standard – Electronik ekipmanların elektrik sistemleri içinde kullanımı ve montajı | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Standart – Şebeke harmonik akımlarının sınırlanması | EN 61000-3-2 |
| Standart - Elektriksel güvenlik | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Standart – Elektrik çarpmalarına karşı koruma, elektrik ekipmanlarında koruyucu separasyon için temel gereklilikler | EN 50178 |
| Standart – Güvenli çok düşük gerilim | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Standart - Güvenli izolasyon | DIN VDE 0100-410 |
| UL onayları | UL/C-UL Listelenmiş UL 508 |
| UL/C-UL Tanınmış UL 60950-1 | |
| Uygunluk/Onaylar | |
| IEC 61508'e göre SIL | 0 |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Gürültü emisyonu için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Gürültü bağışıklığı için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | 8 kV (Test seviyesi 4) |
| Hava deşarjı | 8 kV (Test seviyesi 3) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 1 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m |
| Frekans aralığı | 1 GHz ... 2 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m |
| Frekans aralığı | 2 GHz ... 3 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | 4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) |
| Çıkış | 4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) |
| Sinyal | 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | 2 kV (Test seviyesi 3 - simetrik) |
| 4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) | |
| Çıkış | 1 kV (Test seviyesi 2 - simetrik) |
| 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V (Test seviyesi 3) |
| Ani gerilim düşüşleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-11 |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-3 |
| DIN 55011'e göre radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| Ürün numarası | 2866404 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CMP |
| Ürün Kodu | CMPT33 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356046688 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 3.369 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2.900 g |
| Gümrük tarife no | 85044095 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 968b6bb5-d835-40cf-81dc-131d857586e2 |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 83,235 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Üçüncü eksi terminal topraklama klemensi olarak kullanıldığı için montaj maliyetlerini en aza indirir.
Metal muhafazalı ve -25 ila +70°C geniş sıcaklık aralıklı sağlam yapı
500,000 saatin üzerinde MTBF (arızalar arası ortalama zaman) ve 300 V AC'ye kadar yüksek dielektrik dayanım sayesinde maksimum operasyonel güvenlik
Ön taraftan set edilebilen çıkış gerilimi sayesinde gerilim düşümlerinin kompanzasyonu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018