Elektronik muhafazalar için aksesuarlar
UTA 107 - DIN ray adaptörü
UTA 107
-
DIN ray adaptörü
2853983
Üniversal ray montaj adaptörü, kesici üzerine vidalanır
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
DIN ray adaptörü
Muhafaza tipi
DIN ray adaptörü
Ürün gamı
UTA
Tasarım
Sıkma delikleri sağlanır, entegre ayak tutucu
Ölçüler
Genişlik
52 mm
Yükseklik
107 mm
Derinlik
9,6 mm
Malzeme teknik özellikleri
Muhafaza malzemesi
Kurşun pres döküm
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Titreşim testi
Spesifikasyon
IEC 60068-2-6:2007-12
Frekans
10 - 150 - 10 Hz
Süpürme hızı
1 oktav/dk
Büyüklük
0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Hızlanma
5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Her eksen için test süresi
2,5 h
Test talimatları
X-, Y- ve Z-eksenleri
Şoklar
Spesifikasyon
IEC 60068-2-27:2008-02
Pals şekli
Yarı-sinüzoidal
Hızlanma
30g
Şok süresi
18 ms
Her yön için şok sayısı
3
Test talimatları
X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif)
Montaj
Montaj tipi
DIN rayı montajı
Ticari Veriler
Ürün numarası
2853983
Ambalaj birimi
5 pc
Minimum sipariş miktarı
5 pc
Satış Kodu
ACG
Ürün Kodu
ACGEAD
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918190293
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
129,8 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
127,42 g
Gümrük tarife no
79070000
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,328 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Sık arananlar
Işıklı kılavuzlar
Membran tuş takımları
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı