TRIO-PS/1AC/48DC/ 5 - Güç kaynağı
2866491

DIN rayına montaj için primer anahtarlamalı TRIO POWER güç kaynağı ünitesi, giriş: 1 faz, çıkış: 48 V DC/5 A

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Üçüncü eksi terminal topraklama klemensi olarak kullanıldığı için montaj maliyetlerini en aza indirir.
Metal muhafazalı ve -25 ila +70°C geniş sıcaklık aralıklı sağlam yapı
500,000 saatin üzerinde MTBF (arızalar arası ortalama zaman) ve 300 V AC'ye kadar yüksek dielektrik dayanım sayesinde maksimum operasyonel güvenlik
Ön taraftan set edilebilen çıkış gerilimi sayesinde gerilim düşümlerinin kompanzasyonu