Monte edilmiş baskılı devre kartları ve uygun bağlantı teknolojisi tek bir işlemde birleştirilebilir ve lehimlenebilir. Uygulamanız için iki bağlantı düzeyine kadar vidalı veya Push-in bağlantılı PCB klemenslerini ve üç bağlantı düzeyine kadar geçmeli modüler klemensleri kullanın. DIN ray muhafazasını yerine kilitleyerek hızlıca monte edebilirsiniz.
Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 22 A, anma gerilimi (III/2): 250 V, nominal kesit: 2,5 mm2, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 4, ürün gamı: FKDSO 2,5/..-L, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: mavi, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1. Pin çıkışı sol yanda bulunan ürün