Monte edilmiş baskılı devre kartları ve uygun bağlantı teknolojisi tek bir işlemde birleştirilebilir ve lehimlenebilir. Uygulamanız için iki bağlantı düzeyine kadar vidalı veya Push-in bağlantılı PCB klemenslerini ve üç bağlantı düzeyine kadar geçmeli modüler klemensleri kullanın. DIN ray muhafazasını yerine kilitleyerek hızlıca monte edebilirsiniz.
DIN ray muhafazası, Metal taban mandalı bulunan muhafaza alt kısmı, 2 FE kontak bulunan, yüksek tasarım, menfezli, genişlik: 45,2 mm, yükseklik: 99 mm, derinlik: 107,3 mm, renk: yeşil (benzeri RAL 6021), çapraz bağlantı: entegre bus konnektörleri, konnektör başına kutup sayısı: 10+2, Bus konnektörü: 10 paralel kontak, 2 seri kontak