Monte edilmiş baskılı devre kartları ve uygun bağlantı teknolojisi tek bir işlemde birleştirilebilir ve lehimlenebilir. Uygulamanız için iki bağlantı düzeyine kadar vidalı veya Push-in bağlantılı PCB klemenslerini ve üç bağlantı düzeyine kadar geçmeli modüler klemensleri kullanın. DIN ray muhafazasını yerine kilitleyerek hızlıca monte edebilirsiniz.
DIN ray muhafazası, Metal taban mandalı bulunan muhafaza alt kısmı, yüksek tasarım, menfezli, genişlik: 45,2 mm, yükseklik: 99 mm, derinlik: 107,3 mm, renk: mavi (benzeri RAL 5015), çapraz bağlantı: bus konnektörsüz, konnektör başına kutup sayısı: gerekli değil