ME modüler elektronik muhafazalar

Montajı kolay kupa şeklinde ME modüler elektronik muhafazalar

ME serisi modüler elektronik boş kutular, montajlı PCB'leri kısa montaj sürelerine sahip elektronik modüllere dönüştürür. Farklı bağlantı teknolojileri, bus konnektörleri ve modülerlik her uygulama için doğru cihaz tasarımını mümkün kılar. Kupa şeklindeki modüler muhafazalar sinyal, güç ve veri iletimi için çok çeşitli çözümler sağlar.

Go to Product Detail Page for item 1206561
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - PCB konnektörü
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - PCB konnektörü
1206561

PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 16 A (çalışma eğrisine bakınız), anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, bağlantı sayısı: 4, ürün gamı: MSTBT 2,5 HC/..-STP, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5 HC, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Go to Product Detail Page for item 2200413
ME 22,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81BUGY - DIN ray konnektörü
ME 22,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81BUGY - DIN ray konnektörü
2200413

DIN ray konnektörü, renk: mavi-gri, nominal akım: 8 A (paralel kontaklar), anma gerilimi (III/2): 125 V, pin sayısı: 5, ürün gamı: TBUS5-22,5.., pin aralığı: 3,81 mm, montaj: DIN rayı montajı , iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Altın kaplama kontaklar, elektronik boş kutulara bağlantı için bus konnektörleri, 5 paralel kontak bulunan ürün

Go to Product Detail Page for item 2200329
MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - Baskılı devre kartı gövde
MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - Baskılı devre kartı gövde
2200329

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: açık gri, nominal akım: 16 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 3, ürün gamı: MSTBO 2,5/..-G1PR, pin aralığı: 5 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Dikey, iç kilit: yok, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Pin çıkışı sağ yanda bulunan ürün

Avantajlarınız

  • Sinyal, veri ve güç iletimi için geniş bağlantı porföyü
  • Kısa montaj süreleri için "cup" prensibi
  • Modül-modül haberleşmesi için beş veya dört paralel kontağa ve bir seri kontağa sahip isteğe bağlı DIN ray konnektörleri
  • Fonksiyonel topraklama kontağı ve muhafazaya entegre maks. 12-kutuplu bus konnektörü
  • Muhafaza tornavida ile kilit açma mandalına basılarak kolayca açılabilir.
Ücretsiz numune
ME serisi modüler muhafazaları test edin

Montajı kolay kupa şekilli ME serisi elektronik muhafazaları test etmek ister misiniz? – Özel numune setinizi hemen şimdi talep edin. İstenen uygulamada muhafazaların seçimi ve tasarımı hakkında uzman tavsiyesi sağlıyoruz. Phoenix Contact çözümlerinin avantajlarını kendiniz keşfedin.

Ücretsiz numune talep edin
ME serisi elektronik muhafazalar
Kurulum dostu kupa şekilli ME elektronik muhafazalar için konfigüratör

Kurulum dostu kupa şekilli elektronik muhafazalar için konfigüratör

Tek bir modüle 120 kutuba kadar bağlantı yapmak ister misiniz? – İhtiyaçlarınıza uygun doğru ME muhafaza konfigürasyonunu oluşturmak için farklı muhafaza boyutları ve üst muhafaza parçaları arasından seçim yapın. Ayrıca DIN rayındaki diğer modüllerle haberleşme sağlamak için bir bus konnektörü kullanabilirsiniz.

Phoenix Contact'ın cihaz bağlantı teknolojisindeki yeni ürünleri

Cihaz bağlantı teknolojisinde yeni ürünler

Phoenix Contact, konnektör ve elektronik muhafaza sistemlerinde lider bir üretici olarak, endüstriyel ve altyapı uygulamalarınızın artan gereksinimleri için daima yeni çözümler bulmaya çalışıyor.

Sinyal, veri ve güç iletimi için yeni cihaz bağlantı teknolojimizi ve çok yönlü elektronik muhafazalarımızı keşfedin.

Bir bakışta ME serisi muhafazalar

Montajı kolay kupa şeklinde modüler ME muhafazalar
Verimli modül haberleşmesi
Opsiyonel DIN ray konnektörleri verimli modül haberleşmesi sağlar.
Verimli modül haberleşmesi
Değişken bağlantı teknolojisi
Çok çeşitli uygulamalar için 3,5 ila 7,5 mm bağlantı pin aralıkları.
Değişken bağlantı teknolojisi
Konnektörler
Basit ve hızlı bir push-in bağlantı için PSPT serisi PCB konnektörler.
Konnektörler
Çeşitli bağlantı düzeyleri
Farklı pin aralıklarıyla üç bağlantı düzeyi.
Çeşitli bağlantı düzeyleri
Aksesuarların entegrasyonu
Özel, büyük muhafaza kapakları sayesinde ekranların entegrasyonu mümkündür.
Aksesuarların entegrasyonu
ME ve ME MAX elektronik muhafazaların video animasyonu
ME ve ME MAX elektronik muhafazaların video animasyonu YouTube

ME ve ME MAX: Esnek modüler tasarımlı muhafaza sistemleri

ME ve ME MAX elektronik muhafazalar, entegre DIN rayı bus'u ve modüler tasarım ile kablolama işçiliğini azaltır. Zengin aksesuarlar ve muhafaza genişliği dahil çeşitli adaptasyon seçenekleri, özel muhafaza çözümlerini genişletir.

Montajı kolay modüler sistemden yapılan muhafaza

Monte edilmiş baskılı devre kartları için muhafaza
Bir muhafaza üzerindeki kilitleme mandalına tornavidayla uygulanan baskı
DIN ray konnektörleri
Entegre fonksiyonel toprak kontaklı ME bus muhafazası
Elektronik muhafazalar için HS LC aydınlatma kılavuzu
Monte edilmiş baskılı devre kartları için muhafaza

Monte edilmiş baskılı devre kartları ve uygun bağlantı teknolojisi tek bir işlemde birleştirilebilir ve lehimlenebilir. Uygulamanız için iki bağlantı düzeyine kadar vidalı veya Push-in bağlantılı PCB klemenslerini ve üç bağlantı düzeyine kadar geçmeli modüler klemensleri kullanın. DIN ray muhafazasını yerine kilitleyerek hızlıca monte edebilirsiniz.

Bir muhafaza üzerindeki kilitleme mandalına tornavidayla uygulanan baskı

Muhafaza, bakım veya servis işlemleri sırasında örneğin bir tornavida ile kilitleme mandalına bastırılarak kolayca açılabilir.

DIN ray konnektörleri

5 kutuplu DIN ray konnektörü, güç beslemesi ve aynı zamanda paralel veri iletimi için kullanılır. DIN rayına monte edilir, beş paralel veya dört paralel ve bir seri kontak ile verimli modül haberleşmesi sağlar. Yani, monte edilmiş birkaç modül bağlanabilir. Gruptan bir cihaz çıkarıldığında paralel kontaklarla kontak zinciri bozulmaz. Beş altın kaplamalı kontak ile 8 A'e ve 125 V'a kadar iletimler yapılabilir.

Entegre fonksiyonel toprak kontaklı ME bus muhafazası

ME bus muhafazaları, ME modüler elektronik muhafazaların entegre çapraz bağlantılı versiyonlarıdır. 5 ve 10 kutuplu paralel kontaklara ve iki ilave seri kontağa sahip versiyonlar, kapsamlı uygulama olanakları sağlar. Muhafazanın tabanına entegre edilmiş fonksiyonel toprak kontağına sahip versiyonlar, takılan PCB'yi doğrudan topraklı DIN rayıyla irtibatlandırmanızı sağlar.

Elektronik muhafazalar için HS LC aydınlatma kılavuzu

Elektronik muhafazalar için HS LC aydınlatma kılavuzları çeşitli tasarımlarda temin edilir ve muhafazalarla mükemmel uyumludurlar. Aydınlatma kılavuzları aynı zamanda elektrostatik deşarja da dayanıklıdır. Baskı pinleri, PCB üzerinde kolay montaj sağlar. Talep üzerine, elektronik muhafazaları sizin için gerekli ölçülerde işleriz.

ME serisi elektronik muhafazanın kolay montajı için uygulama videosu
ME serisi elektronik muhafazanın kolay montajı için uygulama videosu YouTube

ME serisi elektronik muhafazanın kolay montajı

ME serisi DIN rayı muhafazasını sadece birkaç adımda monte edin. "Cup" prensibi, montajı kolaylaştırır. Sadece birkaç adımda, monte edilmiş baskılı devre kartlarınız cihaz uygulamanız için montajı kolay elektronik modüllerine dönüşür.

DIN rayı üzerine monte edilen ME MAX serisi modüler muhafaza

ME MAX serisi elektronik muhafazalarla birleştirilebilir

DIN ray konnektörleri sayesinde ME ve ME MAX muhafaza serileri bir uygulamada kullanılarak bunların güçlü yönleri birleştirilebilir.

Bu endüstriler için idealdir

Çok çeşitli uygulamalar için kullanıma ilave olarak, ME muhafazası diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki endüstriler için uygundur.

E-bülten
Elektronik muhafaza portföyüne genel bakış

DIN rayında ve dış mekânlara uygun muhafazaları keşfedin ve elektronik muhafazaları özel ihtiyaçlarınıza ne kadar esnek şekilde uyarlayabileceğinizi öğrenin.

E-bülteni açın
DIN ray muhafazaları ve saha muhafazaları
DIN rayı için elektronik muhafazalar

Elektronik muhafazaların teknik prensipleri DIN rayı uygulamaları için çözümler

Elektronik muhafazalar bir cihazın temel parçalarından biridir. Cihazın görünümünü belirler ve elektronik elemanları dış etkilerden korurlar. İlave olarak, üst seviye ünitelere montajı mümkün kılarlar. Bu nedenle cihaz üreticileri birçok ayrıntının yanı sıra malzemeler ve kalite testi söz konusu olduğunda sadece tasarıma değil, aynı zamanda muhafaza seçimine de dikkat etmelidir. Bu broşür size tüm bilgileri sağlamaktadır.