EH temel muhafazalar

Üniversal uygulamalar için EH temel elektronik muhafazalar

EH muhafaza sistemi duvarda veya DIN rayında evrensel kullanım için uygundur. Muhafazalar, entegre, serbestçe seçilebilir PCB bağlantı teknolojisine sahiptir. Yedi genişlik, iki yükseklik ve üç kapak versiyonu 100'den fazla kombinasyon imkânı sağlar. Bu elektronik muhafaza serisi, modüler cihaz sistemlerinin tek tip bir tasarımda kolay uygulanmasını sağlar.

Avantajlarınız

  • DIN raya montaj için kapsamlı standart muhafaza serisi
  • Kolay ve zaman kazandıran muhafaza montajı
  • Üniversal veya kalıcı entegre bağlantı teknolojisi
  • Çeşitli varyasyonlar - müşteriye özel baskı ve proses seçenekleriyle
Ücretsiz numune
EH serisi temel muhafazaları test edin

EH serisi elektronik muhafazaları üniversal uygulamalar için test etmek ister misiniz? – Özel numune setinizi hemen şimdi talep edin. İstenen uygulamada muhafazaların seçimi ve tasarımı hakkında uzman tavsiyesi sağlıyoruz. Phoenix Contact çözümlerinin avantajlarını kendiniz keşfedin.

Ücretsiz numune talep edin
EH serisi temel elektronik muhafazalar
EH serisi elektronik muhafazalar için konfigüratör

Temel elektronik muhafazalar için konfigüratör

Yedi toplam genişlik, iki montaj yüksekliği, üç muhafaza kapağı tipi, 100'den fazla kombinasyon seçeneği: bu imkânlarla özel EH temel muhafazanızı tasarlayın. Çeşitli PCB dizilimleri ve düzenlemeleri mümkündür. Entegre, serbestçe seçilebilen bağlantı teknolojisi ile tüm muhafaza sistemleri tek tip bir tasarımla uygulanabilir.

Phoenix Contact'ın cihaz bağlantı teknolojisindeki yeni ürünleri

Cihaz bağlantı teknolojisinde yeni ürünler

Phoenix Contact, konnektör ve elektronik muhafaza sistemlerinde lider bir üretici olarak, endüstriyel ve altyapı uygulamalarınızın artan gereksinimleri için daima yeni çözümler bulmaya çalışıyor.

Sinyal, veri ve güç iletimi için yeni cihaz bağlantı teknolojimizi ve çok yönlü elektronik muhafazalarımızı keşfedin.

Bir bakışta EH serisi muhafazalar EH serisi ana muhafazalarla evrensel cihaz uygulamalarını olabildiğince kolay şekilde tasarlayabilirsiniz. Yedi toplam genişlik, iki montaj derinliği ve üç kapak versiyonu 100'den fazla olası kombinasyon sunar.

İnteraktif görüntü haritası: EH serisi elektronik muhafazalar
Kolay kurulum
Muhafaza parçalarının aletsiz kilitlenmesi hızlı ve kolay montaj sağlar
Kolay kurulum
Esnek cihaz geliştirme
İki montaj derinliği ve yedi toplam genişlik cihaz geliştirmenizde size tam esneklik sağlar.
Esnek cihaz geliştirme
Uyarlanmış tanımlama
Cihazlarınıza markalama etiketleri için entegre edilmiş etiketleme alanlarını kullanın.
Uyarlanmış tanımlama

Üniversal uygulamalar için muhafaza sistemi

EH plastik muhafaza kapağı
EH muhafazasının çeşitli şekilleri
Hizalanabilen baskılı devre kartlarına sahip EH muhafaza
EH serisi muhafazalar için çeşitli bağlantı seçenekleri
Optik sinyal göstergeleri
EH plastik muhafaza kapağı

EH serisinin ana fikri olan çok yönlülük kapak tasarımında da kendini belli eder. Açık bağlantı alanı PCB bağlantı teknolojisinde esneklik sağlar. PCB bağlantıları için üç kapak versiyonu mevcuttur Bir veya iki tarafı açık bağlantı bölmesi olan kapak veya kapalı kapak arasından seçim yapın.

EH muhafazasının çeşitli şekilleri

Yedi genişlik, iki yükseklik ve üç kapak versiyonu ile yeni bir esneklik tanımı, standart tasarımla modüler cihaz sistemlerinin yapısını tasarlayabilirsiniz. 22,5 ile 90 mm arasında değişen muhafaza genişlikleri ve 54 ile 110,5 mm arasında değişen muhafaza yükseklikleri arasından çözümünüz için mükemmel düzeni seçin.

Hizalanabilen baskılı devre kartlarına sahip EH muhafaza

Esnek gövde tasarımı sayesinde PCB'ler yatay, önden ve hatta cihazın önüne dik olarak hizalanabilir. Bu, size cihaz geliştirmede tam esneklik sağlar.

EH serisi muhafazalar için çeşitli bağlantı seçenekleri

Uygulamaya özel cihaz sabitlemesi için DIN raya veya duvara montajı kullanın. Taban mandalı, standart DIN rayı NS 35/7,5 üzerine monte edilmek üzere tasarlanmıştır.

Optik sinyal göstergeleri

Elektronik muhafazalar için HS LC aydınlatma kılavuzları çeşitli tasarımlarda temin edilir ve muhafazalarla mükemmel uyumludurlar. Aydınlatma kılavuzları aynı zamanda elektrostatik deşarja da dayanıklıdır.

Baskı pinleri, PC üzerinde kolay montaj sağlar. Elektronik muhafazalar için gerekli işlemleri opsiyonel bir hizmet olarak sunuyoruz.

Video: EH serisi elektronik muhafazanın kolay montajı
EH serisi elektronik muhafazanın kolay montajı YouTube

EH serisi elektronik muhafazanın kolay montajı

EH Serisi plastik muhafazayı monte etmenin ne kadar kolay olduğunu keşfedin. Adım adım EH muhafazasını üç farklı versiyonda oluşturabilirsiniz. Plastik muhafaza, DIN raya ve duvara kolayca monte edilebilir.

Elektronik muhafazanın ayrıntılı görünümü

Geliştirme kitleriyle hızlı ve maliyet optimizasyonlu geliştirme

Geliştirme kitlerimiz, prototiplerinizi ve seri öncesi cihazlarınızı geliştirmeniz için hızlı bir yol sağlar. Entegre esnek bağlantı teknolojisi ve ilgili PCB'lerle birlikte bu kitler komple muhafaza çözümlerine sahiptir. Özel bus konektörleriyle tüm cihaz sistemlerini uygulayabilirsiniz.

Geliştirme kitinizi mağazada yapılandırın ve cihaz geliştirme projenizi hemen başlatın.

E-bülten
Elektronik muhafaza portföyüne genel bakış

DIN rayında ve dış mekânlara uygun muhafazaları keşfedin ve elektronik muhafazaları özel ihtiyaçlarınıza ne kadar esnek şekilde uyarlayabileceğinizi öğrenin.

E-bülteni açın
DIN ray muhafazaları ve saha muhafazaları
DIN rayı için elektronik muhafazalar

Elektronik muhafazaların teknik prensipleri DIN rayı uygulamaları için çözümler

Elektronik muhafazalar bir cihazın temel parçalarından biridir. Cihazın görünümünü belirler ve elektronik elemanları dış etkilerden korurlar. İlave olarak, üst seviye ünitelere montajı mümkün kılarlar. Bu nedenle cihaz üreticileri birçok ayrıntının yanı sıra malzemeler ve kalite testi söz konusu olduğunda sadece tasarıma değil, aynı zamanda muhafaza seçimine de dikkat etmelidir. Bu broşür size tüm bilgileri sağlamaktadır.