EH serisinin ana fikri olan çok yönlülük kapak tasarımında da kendini belli eder. Açık bağlantı alanı PCB bağlantı teknolojisinde esneklik sağlar. PCB bağlantıları için üç kapak versiyonu mevcuttur Bir veya iki tarafı açık bağlantı bölmesi olan kapak veya kapalı kapak arasından seçim yapın.
DIN ray muhafazası, Taban mandalı bulunan muhafaza alt kısmı, düz tasarım, menfezsiz, genişlik: 22,6 mm, yükseklik: 75 mm, derinlik: 30,3 mm, renk: siyah (benzeri RAL 9005), çapraz bağlantı: bus konnektörsüz, konnektör başına kutup sayısı: gerekli değil