EH 45-C DS/ABS-PC GY7035 - Muhafaza üst kısmı
1029844

DIN ray muhafazası, Muhafaza üst kısmı, yüksek tasarım, her iki tarafta da bağlantı deliği, her iki tarafta da bağlantı açıklığı var, genişlik: 45,1 mm, yükseklik: 75,26 mm, derinlik: 36,95 mm, renk: açık gri (benzeri RAL 7035)

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Uygulamaya özel cihaz sabitleme için, DIN rayına veya duvara montaj
Değişken muhafaza form faktörleri sayesinde kolay yerleştirme tasarımı
Cihazın ön tarafına yatay, önden ve dikey yönelimli PCB'ler sayesinde tam esneklik
Münferit PCB bağlantıları için üç kapak versiyonu
Fonksiyonel bir cihaz tasarımı için çok çeşitli PCB bağlantı teknolojilerinin entegrasyonu