MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035
-
Baskılı devre kartı gövde
2202330
Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: açık gri, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 5, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 5, bağlantı sayısı: 5, ürün gamı: MCO-EH 1,5/..-G1L, pin aralığı: 3,5 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MC 1,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Dikey, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Pin çıkışı sol yanda bulunan ürün
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Baskılı devre kartı gövde |
Ürün gamı | MCO-EH 1,5/..-G1L |
Tasarım | PCB'ye dik soket |
Kutup sayısı | 5 |
Pin aralığı | 3,5 mm |
Bağlantı sayısı | 5 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyel sayısı | 5 |
Pin dizilimi | Lineer pinleme |
Potansiyel başına lehim pini | 1 |
Özellikler | |
Nominal akım IN | 8 A |
Nominal gerilim UN | 300 V |
Kontak direnci | 1,6 mΩ |
Nominal gerilim (III/3) | 160 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 2,5 kV |
Nominal gerilim (III/2) | 160 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 2,5 kV |
Anma gerilimi (II/2) | 320 V |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 2,5 kV |
Montaj tipi | Dalga lehimleme |
Pin dizilimi | Lineer pinleme |
Malzeme verisi - kontak | |
Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
Yüzey özellikleri | kalay kaplı |
Malzeme verisi - muhafaza | |
Renk (Muhafaza) | açık gri (7035) |
Yalıtım malzemesi | PA |
İzolasyon malzeme grubu | I |
IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
EN 60695-2-12'ye göre akkor tel yanmazlık indisi GWFI | 850 |
EN 60695-2-13'e göre akkor tel tutuşma sıcaklığı GWIT | 775 |
EN 60695-10-2'ye göre küre basınç testi için sıcaklık | 125 °C |
Boyutlu çizim |
|
Pin aralığı | 3,5 mm |
Genişlik [g] | 19,95 mm |
Yükseklik [y] | 17,8 mm |
Uzunluk [l] | 14,55 mm |
Lehim pin uzunluğu [P] | 2 mm |
Pin ölçüleri | 0,8 x 0,8 mm |
PCB tasarımı | |
Delik çapı | 1,2 mm |
Gözle muayene | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Sonuç | Test geçildi |
Boyut incelemesi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Sonuç | Test geçildi |
İnskripsiyonların direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Sonuç | Test geçildi |
Polarizasyon ve kodlama | |
Spesifikasyon | IEC 60512-13-5:2006-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Ara parçadaki kontak taşıyıcı | |
Spesifikasyon | IEC 60512-15-1:2008-05 |
Ara parçadaki kontak taşıyıcı Gereklilikler > 20 N |
Test geçildi |
Sökme ve takma kuvvetleri | |
Sonuç | Test geçildi |
Çevrim sayısı | 25 |
Kutup başına bağlantı kuvveti, yaklaşık | 8 N |
Kutup başına çekme kuvveti, yaklaşık | 4 N |
Termal test | Test grubu C | |
Spesifikasyon | IEC 60512-5-1:2002-02 |
Test edilen kutup sayısı | 5 |
İzolasyon direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | > 5 MΩ |
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | | |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) | 160 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 2,5 kV |
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) | 160 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 2,5 kV |
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) | 320 V |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 2,5 kV |
Titreşim testi | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
Büyüklük | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Hızlanma | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Her eksen için test süresi | 2,5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Dayanım testi | |
Spesifikasyon | IEC 60512-9-1:2010-03 |
Deniz seviyesinde darbe dayanım gerilimi | 2,95 kV |
Kontak direnci R1 | 1,6 mΩ |
Kontak direnci R2 | 1,6 mΩ |
Takma/sökme çevrimi | 25 |
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | > 5 MΩ |
İklim testi | |
Spesifikasyon | ISO 6988:1985-02 |
Aşındırıcı stres | 0.2 dm3 SO2 on 300 dm3/40 °C/1 çevrim |
Isıl stres | 105 °C/168 h |
Güç frekansı dayanım gerilimi | 1,39 kV |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 55 °C |
Göreceli nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
Dış ambalaj tipi | Karton |
Ürün numarası | 2202330 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | ACH |
Ürün Kodu | ACHADB |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626051345 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 3,39 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 3,39 g |
Gümrük tarife no | 85366930 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Avantajlarınız
Geçme yönü PCB'ye dikey
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018